Como caracterizar a fidelidade do pulso de radar

Analisador de Sinais Especializado
+ Analisador de Sinais Especializado

Compreender o comportamento real do pulso

Os pulsos de radar não são avaliados apenas com base na frequência e potência corretas. Os engenheiros também precisam compreender com que precisão cada pulso se comporta ao longo do tempo, quão estável e repetível é a sequência de pulsos e se o sinal mantém a pureza espectral e a qualidade de modulação necessárias para o desempenho do sistema. Em ambientes avançados de radar e EMSO, essas questões tornam-se mais complexas, pois o comportamento dos pulsos pode variar ou sofrer desvios de maneiras que não são evidentes em uma simples medição por varredura.

Os analisadores de sinal oferecem captura de sinais de radar e EMSO de alto desempenho, enquanto o software de RF proporciona uma análise mais aprofundada dos pulsos para comparar referências, acompanhar tendências e avaliar a potência ou a frequência. Para os engenheiros que desenvolvem ou validam subsistemas de radar, isso significa que podem passar da detecção básica para uma compreensão mais útil da qualidade dos pulsos, da consistência da assinatura e do comportamento espectral, antes que os problemas de integração ou implantação se tornem dispendiosos de corrigir.

Solução de precisão de pulso de radar

A validação avançada de sinais de pulso exige que os engenheiros analisem métricas de pulso, qualidade de modulação, potência de RF, estabilização de amplitude, comportamento de compressão de pulso, padrões de salto e conteúdo espectral variável no tempo em um único fluxo de trabalho, para que o desempenho do subsistema possa ser avaliado em todo o seu contexto. O Analisador de Sinais Especializado Keysight N9032B e o software de Análise de Sinais Vetoriais (VSA) Keysight 89600 permitem que as equipes vão além de visões espectrais gerais ou medições isoladas de pulso. Compare pulsos medidos com referências conhecidas, observe tendências de desempenho e avalie a robustez em comportamentos complexos de sinais. Essa abordagem ajuda os engenheiros a acelerar a análise da causa raiz, construir evidências de validação mais sólidas e obter maior confiança no desempenho do subsistema antes da implantação em nível de sistema.

Diagrama de blocos da solução de fidelidade de pulso de radar

Diagrama de blocos da solução de fidelidade de pulso de radar

Conheça os produtos da nossa solução de fidelidade de pulso de radar

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?