Wie man Ultrabreitband-HF-Signale aufzeichnet

Ultra-Breitband-Aufnahme-Lösung
+ Ultrabreitband-Aufnahmelösung

Erfassung und Analyse von Breitband-HF-Aufzeichnungen

Die Aufzeichnung von Ultrabreitband-Hochfrequenzsignalen (HF) erfordert ein hochpräzises Erfassungssystem, eine kontinuierliche Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit und einen Speicher, der einen anhaltenden Datenstrom an In-Phase/Quadratur-Daten (IQ-Daten) ermöglicht. Der Analysator digitalisiert das eingehende HF-Signal mit einem 14-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) und überträgt die vollständig korrigierten IQ-Daten über die optische Datenschnittstelle (ODI) an ein PXIe-RAID-Array zur Dateispeicherung.

Der ODI-Stream wird zudem an ein FPGA (Field-Programmable Gate Array) der Workstation weitergeleitet, um das Breitbandspektrum in Echtzeit mittels schneller Fourier-Transformation (FFT) darzustellen. Die Keysight Record and Playback Manager Software steuert den Aufnahme-Workflow und die Dateiverwaltung. Ausgewählte Abschnitte der aufgezeichneten Datei können zur detaillierten Messung und Analyse in die Keysight Vector Signal Analysis Software (89600 VSA) exportiert werden.

Ultrabreitband-HF-Aufzeichnungslösung

Die Breitband-HF-Aufzeichnung erfordert einen hochpräzisen Signalanalysator, High-Speed-Datentransport, dauerhaften Speicher sowie Software zur Aufzeichnungssteuerung und Signalüberprüfung. Die Lösung kombiniert einen Analysator der X-Serie mit Optical-Data-Interface-Konnektivität, PXIe-RAID-Speicher, einem Workstation-FPGA sowie der Record- and Playback-Manager-Software. Sie erfasst lückenlose, vollständig korrigierte 14-Bit-IQ-Daten bei Bandbreiten von bis zu 2 GHz, bietet eine Echtzeit-Spektrumsansicht aus FPGA-basierten schnellen Fouriertransformationen (FFTs) und unterstützt die Auswahl sowie den Export aufgezeichneter Segmente in die PathWave Vector Signal Analysis Software (89600 VSA) zur detaillierten Analyse. Die Architektur unterstützt Breitband-Radar-, Kommunikations- und komplexe Spektrumsüberwachungs-Workflows.

Siehe Blockdiagramm der Ultrabreitband-HF-Aufzeichnungslösung

Blockdiagramm einer Ultrabreitband-HF-Aufzeichnungslösung

Entdecken Sie Produkte unserer Ultrabreitband-HF-Aufnahmelösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?