超広帯域RF信号の記録方法

超広帯域記録ソリューション
+ 超広帯域記録ソリューション

広帯域RF記録のキャプチャと解析

超広帯域無線周波数(RF)記録には、高忠実度のアクイジションフロントエンド、連続した高速データ転送、および同相/直交(IQ)データの継続的なストリームを維持できるストレージ容量が必要です。アナライザは、入力されるRF信号を14ビットのアナログ/デジタルコンバータ(ADC)でデジタル化し、完全に補正されたIQデータを光データインターフェース(ODI)経由でPXIe RAIDアレイに転送してファイルに保存します。

ODIストリームはワークステーション上のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)にも送られ、広帯域スペクトルのリアルタイム高速フーリエ変換(FFT)表示を行います。Keysight Record and Playback Managerソフトウェアが記録ワークフローとファイル管理を制御し、記録されたファイルの選択部分をKeysight Vector Signal Analysisソフトウェア(89600 VSA)にエクスポートして詳細な測定と解析を行うことができます。

超広帯域RF記録ソリューション

広帯域RF記録には、高忠実度の信号アナライザ、高速データ転送、持続的なストレージ、および記録制御と信号レビューのためのソフトウェアが必要です。このソリューションは、光データインターフェース接続を備えたXシリーズアナライザ、PXIe RAIDストレージ、ワークステーションFPGA、およびRecord and Playback Managerソフトウェアを組み合わせています。最大2 GHzの帯域幅でギャップのない14ビットの完全に補正されたIQデータをキャプチャし、FPGAベースの高速フーリエ変換によるリアルタイムスペクトラム表示を提供し、記録されたセグメントの選択とPathWave Vector Signal Analysisソフトウェア(89600 VSA)へのエクスポートをサポートして詳細な解析を行います。このアーキテクチャは、広帯域レーダー、通信、および複雑なスペクトラムモニタリングのワークフローをサポートします。

超広帯域RF記録ソリューションのブロック図を見る

超広帯域RF記録ソリューションのブロック図

当社の超広帯域RF記録ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?