Hochleistungs-ATE-Systemnetzteile

Ein Bild eines integrierten Schaltkreises (IC), der mit einer SMU in der Halbleiterindustrie getestet wird

Leistung ohne Kompromisse: Höhere Dichte, überlegene Performance.

Ingenieure, die komplexe Hochleistungssysteme wie Elektrofahrzeugbatterien, Satellitensubsysteme und Rechenzentrums-Stromversorgungsmodule validieren, benötigen Präzision, Effizienz und nahtlose Integration. Die Hochleistungs-ATE-Systemstromversorgungen von Keysight (1,5 bis 12 kW) liefern regenerative, bidirektionale Leistung mit branchenführender Energiedichte und Softwarekompatibilität. Erfahren Sie, wie Sie Validierungsprozesse optimieren, tiefere Systemeinblicke gewinnen und die Markteinführungszeit für Designs der nächsten Generation verkürzen können.

Lernen Sie die Grundlagen der Verwendung von Hochleistungs-ATE-Netzteilen kennen.

Lernen Sie die Grundlagen von Hochleistungs-ATE-Netzteilen kennen.

Entdecken Sie Hochleistungs-Netzteile für ATE-Systeme

Die leistungsstarken ATE-Systemnetzteile von Keysight liefern bis zu 6 kW pro Höheneinheit und ermöglichen so zwei- bis dreimal mehr Stromkanäle auf demselben Raum. Dank ihres regenerativen, bidirektionalen Designs wird Energie ins Netz zurückgespeist, um Verschwendung zu reduzieren und die Nachhaltigkeit zu fördern. Die fortschrittliche Automatisierungs- und Emulationssoftware von Keysight macht manuelle Skripte überflüssig und beschleunigt die Datenanalyse. Beschleunigen Sie die Leistungsvalidierung mit der überlegenen Platzeffizienz und den integrierten regenerativen und bidirektionalen Leistungsfunktionen der leistungsstarken ATE-Systemnetzteile von Keysight.

Lernen Sie die Grundlagen der DC/DC-Wandlerprüfung kennen

Grundlagen der DC/DC-Wandlerprüfung

Erfahren Sie, wie Präzisionsnetzteile, elektronische Lasten und Automatisierungssoftware eine genaue Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von DC-DC-Wandlern und Konformitätsprüfungen unter dynamischen Betriebsbedingungen ermöglichen.

Erfahren Sie, wie Sie Batterien mithilfe der Stromversorgungsproduktlösung testen und validieren können.

Wie man Batterien testet und validiert

Erfahren Sie, wie Sie Zwei-Quadranten-Netzteile und fortschrittliche Software-Tools nutzen können, um Batterien unter realen Bedingungen zu validieren und zu analysieren und so ein optimiertes Design und eine längere Lebensdauer zu erreichen.

Erfahren Sie mehr über die versteckten Kompromisse bei Hochleistungstests (Teil 1).

Die versteckten Kompromisse beim Hochleistungstesten (Teil 1)

Erfahren Sie, wie Sie regenerative Stromversorgungen, elektronische Lasten und Automatisierungssoftware kombinieren können, um skalierbare, hochpräzise Testarchitekturen zu entwickeln, die die Genauigkeit verbessern, die Kosten senken und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit bei modernen Leistungstests gewährleisten.

Erfahren Sie mehr über die versteckten Kompromisse bei Hochleistungstests (Teil 2).

Die versteckten Kompromisse beim Hochleistungstesten (Teil 2)

Erfahren Sie, wie Automatisierungssoftware, disziplinierte Datenverwaltung und synchronisierte Analyse-Workflows Datenintegrität, Rückverfolgbarkeit und Reproduzierbarkeit gewährleisten und Ingenieure in die Lage versetzen, flexibel zu bleiben und gleichzeitig effizient überprüfbare Validierungsergebnisse auf Missionsniveau zu liefern.

Ausgewählte Demos

Entdecken Sie leistungsstarke Stromversorgungslösungen für ATE-Systeme

DP5700

Hochleistungs-Gleichstromnetzteil

  • 1,5 kW, 3,4 kW
  • Max. Spannung: 600 V
  • Max. Strom: 340 A
  • Verfügbar in halber Rackbreite und 1U-Größe
  • Herausnehmbarer SD-Speicher sorgt dafür, dass die Daten geheim bleiben
EL4900

Regenerative elektronische Gleichstromlasten

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Max. Spannung: 800 V
  • Max. Strom: 240 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromaufnahme mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz
So führen Sie einen Batteriezyklus durch

Regeneratives Gleichstromnetzteil

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Max. Spannung: 800 V
  • Max. Strom: 240 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromerzeugung mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz
Wie man einen Gleichrichter in einem Rechenzentrum simuliert

Automatisierte Power Suite

  • Testet und simuliert Batterien bis zu 200 kW und bis zu 2000 V
  • Unterstützt vier Betriebsmodi: Emulation, Profiler, Entladen/Laden und Cycler
  • Erstellt kundenspezifische Batteriemodelle
  • Batterieeigenschaften bei verschiedenen Temperaturen simulieren
  • Daten einfach und schnell in Echtzeit übertragen
Sichere und skalierbare Batterieprofilierung und -emulation durchführen

Wählen Sie das passende Gleichstromnetzteil für Ihre Anwendung aus

Die Auswahl des richtigen Gleichstromnetzteils beginnt mit dem Verständnis Ihrer Spannungs-, Strom- und Leistungsanforderungen. Keysight bietet eine breite Palette an Standard-, Hochleistungs-, Spezial- und modularen Netzteilen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Wichtige Faktoren wie geringes Rauschen, schnelles Einschwingverhalten und präzise Programmiergenauigkeit gewährleisten stabile und genaue Ergebnisse, insbesondere bei empfindlichen Geräten. Integrierte Messfunktionen, Schutzmechanismen und diverse Kommunikationsschnittstellen wie LAN, USB und GPIB vereinfachen die Automatisierung und Integration in Testsysteme. Die Wahl des passenden Bauformfaktors – Tischgerät, modular oder rackmontiert – erhöht Flexibilität, Zuverlässigkeit und Durchsatz in Entwicklungs-, Validierungs- und Produktionsumgebungen.

Erkunden Sie die Stromversorgungsressourcen des ATE-Systems

Vertiefen Sie Ihr Verständnis der Grundlagen der Stromversorgung von ATE-Systemen durch die technische Expertise und die Ressourcen von Keysight.

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?