고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치

반도체 산업에서 SMU를 사용하여 테스트 중인 집적회로(IC)의 이미지

타협 없는 파워: 더 높은 밀도, 탁월한 성능.

EV 배터리, 위성 서브시스템, 데이터 센터 전력 모듈과 같은 복잡한 고전력 시스템을 검증하는 엔지니어는 정밀도, 효율성 및 원활한 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치(1.5~12kW)는 업계 최고의 밀도와 소프트웨어 호환성을 갖춘 회생, 양방향 전력을 제공합니다. 검증 워크플로를 간소화하고, 더 깊은 시스템 통찰력을 얻고, 차세대 설계를 위한 출시 시간을 단축하는 방법을 알아보십시오.

고전력 ATE 전원 공급 장치 사용의 기본 사항 알아보기

고출력 ATE 전원 공급 장치의 기초를 익히세요

고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치 살펴보기

키사이트 고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치는 랙 유닛당 최대 6kW를 제공하여 동일한 공간에서 2~3배 더 많은 전력 채널을 사용할 수 있습니다. 회생, 양방향 설계는 에너지를 그리드로 반환하여 낭비를 줄이고 지속 가능성을 지원합니다. 키사이트의 고급 자동화 및 에뮬레이션 소프트웨어는 수동 스크립팅의 필요성을 없애고 데이터 분석을 가속화합니다. 키사이트 고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치로 뛰어난 공간 효율성과 통합된 회생 및 양방향 전력 기능을 통해 전력 검증을 가속화하십시오.

DC 테스트 기본 사항 알아보기

DC-DC Converter Testing Fundamentals

정밀 전원 공급 장치, 전자 부하 및 자동화 소프트웨어가 동적 작동 조건에서 정확한 DC-DC 컨버터 성능 특성화 및 규정 준수 테스트를 어떻게 가능하게 하는지 알아보십시오.

전력 제품 솔루션을 활용한 배터리 테스트 및 검증 방법 알아보기

배터리를 테스트하고 검증하는 방법.

최적화된 설계 및 수명을 위해 실제 조건에서 배터리를 검증하고 분석하는 데 2사분면 전원 공급 장치와 고급 소프트웨어 도구를 사용하는 방법을 살펴보십시오.

고출력 테스트의 숨겨진 타협점 알아보기 (1부)

고전력 테스트의 숨겨진 절충점 (1부)

회생 전원 공급 장치, 전자 부하 및 자동화 소프트웨어를 결합하여 정확도를 향상하고 비용을 절감하며 최신 전력 테스트에서 미션 등급의 신뢰성을 제공하는 확장 가능하고 고충실도 테스트 아키텍처를 구축하는 방법을 알아보십시오.

고전력 테스트의 숨겨진 타협점 알아보기 (2부)

고전력 테스트의 숨겨진 절충점 (2부)

자동화 소프트웨어, 엄격한 데이터 거버넌스 및 동기화된 분석 워크플로우가 데이터 무결성, 추적성 및 재현성을 보장하여 엔지니어가 유연성을 유지하면서 감사 가능한 미션 등급 검증 결과를 효율적으로 제공할 수 있도록 지원하는 방법을 알아보십시오.

추천 데모

고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치 솔루션 살펴보기

DP5700

고밀도 DC 전원 공급 장치

  • 1.5 kW, 3.4 kW
  • 최대 전압: 600 V
  • 최대 전류: 340 A
  • 하프 랙 너비 및 1U 크기로 제공됩니다.
  • 탈착식 SD 메모리는 데이터의 기밀성을 유지합니다.
EL4900

회생형 DC 전자 부하

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • 최대 전압: 800 V
  • 최대 전류: 240 A
  • 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
  • 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 싱킹
배터리 사이클링 수행 방법

회생 DC 전원 공급 장치

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • 최대 전압: 800 V
  • 최대 전류: 240 A
  • 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
  • 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 소싱
데이터 센터에서 DC 시뮬레이션하는 방법

자동화된 전력 스위트

  • 최대 200kW 및 최대 2000V의 배터리 테스트 및 에뮬레이션
  • 네 가지 작동 모드(에뮬레이션, 프로파일러, 방전/충전, 사이클러)를 지원합니다.
  • 맞춤형 배터리 모델을 생성합니다.
  • 다양한 온도에서 배터리 특성 에뮬레이션
  • 실시간으로 쉽고 빠르게 데이터 전송
안전하고 확장 가능한 배터리 프로파일링 및 에뮬레이션 수행

애플리케이션에 적합한 DC 전원 공급 장치 선택

올바른 DC 전원 공급 장치를 선택하는 것은 전압, 전류 및 전력 요구 사항을 이해하는 것에서 시작됩니다. 키사이트는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 기본, 성능, 특수 및 모듈형 전원 공급 장치를 제공합니다. 낮은 노이즈, 빠른 과도 응답 및 정밀한 프로그래밍 정확도를 포함한 주요 요소는 특히 민감한 장치에 대해 안정적이고 정확한 결과를 보장합니다. 내장된 측정 기능, 보호 기능 및 LAN, USB, GPIB와 같은 여러 통신 인터페이스는 테스트 시스템으로의 자동화 및 통합을 간소화합니다. 벤치탑, 모듈형 또는 랙 장착형과 같은 적절한 폼 팩터를 선택하면 설계, 검증 및 생산 테스트 환경 전반에서 유연성, 신뢰성 및 처리량이 향상됩니다.

ATE 시스템 전원 공급 장치 자료 살펴보기

키사이트의 엔지니어링 전문 지식과 리소스를 통해 ATE 시스템 전원 공급 장치 기본 사항에 대한 이해를 심화하십시오.

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?