高畫質多媒體介面 (HDMI)
高畫質多媒體介面 (HDMI) 是數位音訊和視訊介面,適用於個人電腦 (PC)、平板電腦、手機、電玩主機和影音 (AV) 接收器等消費性電子產品。HDMI 產品必須根據 HDMI 論壇定義的相容性測試規範 (CTS) 進行測試,並在全球授權測試中心 (ATC) 驗證其相容性和互通性。隨著 HDMI 標準的傳輸速度持續提升,訊號品質失真導致的互通性問題,為您的 HDMI 接收器和來源裝置帶來了新的技術要求和測試挑戰。我們能協助您確保 HDMI 裝置的互通性和相容性。
HDMI 2.2 採用先進的 FRL 訊號傳輸,將資料速率提高一倍至 96Gbps,實現超高解析度和更新率。Keysight 現已支援 HDMI 2.2 來源和 Ultra96 認證纜線的實體層一致性測試,協助您自信地符合 CTS 要求。接收端測試支援將在未來版本中提供。
HDMI 介面設計與模擬
隨著速度的提高,確保 HDMI 介面設計的訊號完整性和穩健性變得更具挑戰性。設計和模擬軟體可讓您在產品開發過程的早期最佳化並驗證 HDMI 裝置的效能。我們可以協助您識別並快速解決訊號完整性問題,從而減少設計週期並降低測試成本。
HDMI 來源測試
數位影音光碟 (DVD) 播放器等符合 HDMI 標準的來源裝置,必須經過徹底測試,才能提供高品質且可靠的結果。消費者對行動裝置和家庭/車用娛樂系統的高品質音訊和視訊的期望持續升高。HDMI 標準的每次修訂都提供新功能和改進,但也帶來了額外的測試挑戰。自動化測試軟體可簡化 HDMI 來源測試,為您節省大量測試時間,並確保 HDMI 裝置的相容性和互通性。
新亮點:
• 使用 Keysight 的 M8195A AWG 和 Infiniium UXR 系列示波器,產生並分析高達 96 Gbps 的 HDMI 2.2 FRL 波形
• 針對符合 CTS 的 HDMI 2.2 發射器,執行完整的實體層符合性測試
• 驗證抖動效能、上升/下降時間和預加重設定
• 使用 D902xHDMC 軟體進行自動化來源相符性執行
高畫質多媒體介面接收器測試
更高的視訊解析度和更快的更新率,可為遊戲、電影和視訊提供高品質的觀看體驗。HDMI 相容性測試規範 (CTS) 定義了嚴格的接收端測試要求,以確保您的裝置(例如高畫質電視 (HDTV))的相容性和互通性。HDMI 接收端測試需要一個能夠產生各種測試圖案的訊號源,以及能夠在訊號中加入精確量的損壞,以對待測裝置進行壓力測試,模擬標準定義的最差情況。自動化測試軟體可讓您快速準確地執行 HDMI 接收端測試,從而確保 HDMI 裝置的效能和相容性。
HDMI 互連測試
HDMI來源和接收器之間互連的完整性,真正決定了顯示的品質。對纜線和連接器(HDMI標準A型、迷你C型、微型D型或車用E型)以及印刷電路板進行媒體測試,旨在透過量測和微調偏移、串擾、衰減和阻抗等參數來保持視訊品質。隨著訊號頻率的增加,連接器和纜線類似於複雜的傳輸線,而非簡單的裝置。這使得測試HDMI裝置的性能更加複雜。我們可以協助您執行精確的量測,並消除連接、纜線或測試夾具的不良影響,以確保您根據最新的HDMI相符性規範測試HDMI裝置的真實性能。 Ultra96纜線和連接器驗證:對額定高達96 Gbps的纜線執行完整的S參數、插入損耗、偏移、回波損耗和LIP訊號完整性測試。
新亮點:
• 特性化 Ultra96 HDMI 纜線在 96 Gbps 下的插入損耗、偏移和回波損耗
• 使用 VNA 和示波器量測具備去嵌入功能的完整通道行為
• 根據 HDMI 2.2 CTS 要求驗證纜線效能
• 自動化纜線製造商和系統整合商的合格/不合格分析
延伸閱讀
需要協助或有疑問嗎?