Que recherchez-vous ?
Interface multimédia haute définition (HDMI)
L'interface multimédia haute définition (HDMI) est l'interface audio et vidéo numérique pour les produits électroniques grand public tels que les ordinateurs personnels (PC), les tablettes, les téléphones portables, les consoles de jeux vidéo et les récepteurs audiovisuels (AV). Les produits HDMI doivent être testés conformément à une spécification de test de conformité (CTS) définie par le Forum HDMI et vérifiés en termes de conformité et d'interopérabilité dans des centres de test agréés (ATC) du monde entier. Alors que les vitesses de transmission de la norme HDMI continuent d'augmenter, les problèmes d'interopérabilité dus aux distorsions de la qualité du signal introduisent de nouvelles exigences techniques et de nouveaux défis en matière de test pour vos dispositifs sources et puits HDMI. Nous pouvons vous aider à garantir l'interopérabilité et la conformité de vos appareils HDMI.
HDMI 2.2 double le débit de données à 96 Gbps en utilisant la signalisation FRL avancée, ce qui permet des résolutions et des taux de rafraîchissement ultra-élevés. Keysight prend désormais en charge les tests de conformité de la couche physique pour les sources HDMI 2.2 et les câbles certifiés Ultra96, ce qui vous permet de répondre aux exigences CTS en toute confiance. La prise en charge des tests Sink sera disponible dans une prochaine version.
Conception et simulation de l'interface HDMI
Garantir l'intégrité du signal et la robustesse de vos conceptions d'interface HDMI devient plus difficile à mesure que les vitesses augmentent. Les logiciels de conception et de simulation vous permettent d'optimiser et de valider les performances de vos dispositifs HDMI dès le début du processus de développement de votre produit. Nous pouvons vous aider à identifier et à résoudre rapidement les problèmes d'intégrité du signal, afin que vous puissiez réduire le nombre de cycles de conception et le coût des tests.
Test de la source HDMI
Les appareils sources conformes à la norme HDMI, tels que les lecteurs de DVD, doivent être testés de manière approfondie afin de fournir des résultats fiables et de haute qualité. Les attentes des consommateurs en matière de qualité audio et vidéo sur leurs appareils mobiles et leurs systèmes de divertissement domestique/automobile ne cessent de croître. Chaque révision de la norme HDMI offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations, mais introduit des défis de test supplémentaires. Les logiciels d'automatisation des tests simplifient les tests des sources HDMI, ce qui vous permet de gagner un temps considérable et de garantir la compatibilité et l'interopérabilité de vos appareils HDMI.
Nouveaux points forts :
- Générer et analyser des formes d'ondes HDMI 2.2 FRL jusqu'à 96 Gbps à l'aide des oscilloscopes M8195A AWG et Infiniium UXR-Series de Keysight.
- Mise en conformité complète de la couche physique des émetteurs HDMI 2.2 par CTS
- Valider les performances en matière de gigue, le temps de montée/descente et les réglages de préaccentuation
- Utiliser le logiciel D902xHDMC pour l'exécution automatisée de la conformité à la source
Test de l'interface multimédia haute définition
Des résolutions vidéo plus élevées et des taux de rafraîchissement plus rapides permettent une expérience visuelle de haute qualité pour les jeux, les films et les vidéos. La spécification de test de conformité HDMI (CTS) définit des exigences strictes en matière de test de chute pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité de votre appareil, tel qu'un téléviseur haute définition (HDTV). Le test de descente HDMI nécessite une source de signal capable de générer une large gamme de modèles de test, et la capacité d'ajouter une quantité précise de dégradations au signal pour solliciter l'appareil testé afin de simuler les conditions les plus défavorables définies par la norme. Un logiciel de test automatisé vous permet d'effectuer rapidement et avec précision des tests de puits HDMI, afin de garantir les performances et la compatibilité de vos appareils HDMI.
Interconnexions HDMI Test
L'intégrité des interconnexions entre une source et un puits HDMI détermine véritablement la qualité de l'affichage. Les tests de câbles et de connecteurs (HDMI standard type-A, mini type-C, micro type-D ou automotive type-E) et de cartes de circuits imprimés visent à préserver la qualité vidéo grâce à la mesure et au réglage fin de paramètres tels que le biais, la diaphonie, l'atténuation et l'impédance. À mesure que les fréquences des signaux augmentent, les connecteurs et les câbles ressemblent à des lignes de transmission complexes plutôt qu'à de simples dispositifs. Cela rend le test des performances de vos appareils HDMI plus complexe. Nous pouvons vous aider à effectuer des mesures précises et à éliminer les effets indésirables des connexions, des câbles ou des montages de test, afin de vous assurer que vous testez les performances réelles de vos appareils HDMI conformément aux dernières spécifications de conformité HDMI. Vérification du calibre et du connecteur Ultra96 : Effectuez des tests complets de paramètres S, de perte d'insertion, de skew, de perte de retour et d'intégrité des signaux LIP sur des câbles d'un débit maximal de 96 Gbps.
Nouveaux points forts :
- Caractériser les câbles HDMI Ultra96 à 96 Gbps pour la perte d'insertion, le skew et la perte de retour
- Utiliser des VNA et des oscilloscopes pour mesurer le comportement d'une voie complète avec le désencodage.
- Valider les performances du câble conformément aux exigences HDMI 2.2 CTS
- Automatiser l'analyse succès/échec pour les fabricants de câbles et les intégrateurs de systèmes
Pour en savoir plus
Vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions ?