A High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é a interface de áudio e vídeo digital para produtos eletrônicos de consumo, como computadores pessoais (PCs), tablets, celulares, consoles de videogame e receptores audiovisuais (AV). Os produtos HDMI devem ser testados de acordo com uma especificação de teste de conformidade (CTS) definida pelo HDMI Forum e verificados quanto à conformidade e à interoperabilidade em centros de teste autorizados (ATC) em todo o mundo. À medida que as velocidades de transmissão do padrão HDMI continuam a aumentar, os problemas de interoperabilidade devido a distorções na qualidade do sinal introduzem novos requisitos técnicos e desafios de teste para os seus dispositivos de fonte e dissipador HDMI. Podemos ajudá-lo a garantir a interoperabilidade e a conformidade de seus dispositivos HDMI.

O HDMI 2.2 dobra a taxa de dados para 96 Gbps usando sinalização FRL avançada, permitindo resoluções e taxas de atualização ultra-altas. A Keysight agora suporta testes de conformidade da camada física para fontes HDMI 2.2 e cabos com certificação Ultra96, ajudando você a atender aos requisitos CTS com confiança. O suporte a testes de afundamento estará disponível em uma versão futura.

Projeto e simulação de interface HDMI

Garantir a integridade e a robustez do sinal de seus projetos de interface HDMI torna-se mais desafiador à medida que as velocidades aumentam. O software de design e simulação permite otimizar e validar o desempenho dos seus dispositivos HDMI no início do processo de desenvolvimento do produto. Podemos ajudá-lo a identificar e resolver rapidamente os problemas de integridade do sinal, para que você possa reduzir o número de ciclos de projeto e o custo do teste.

Captura de tela da interface multimídia de alta velocidade
Interface HDMI e imagem do cabo

Teste de fonte HDMI

Os dispositivos de origem compatíveis com HDMI, como um reprodutor de disco de vídeo digital (DVD), devem ser testados minuciosamente para oferecer resultados confiáveis e de alta qualidade. As expectativas dos consumidores em relação a áudio e vídeo de alta qualidade em seus dispositivos móveis e sistemas de entretenimento doméstico/automotivo continuam a aumentar. Cada revisão do padrão HDMI oferece novos recursos e melhorias, mas introduz desafios de teste adicionais. O software de teste de automação simplifica o teste da fonte HDMI, economizando um tempo significativo de teste e garantindo a compatibilidade e a interoperabilidade dos seus dispositivos HDMI. 

Novos destaques:

- Gerar e analisar formas de onda HDMI 2.2 FRL de até 96 Gbps usando os osciloscópios M8195A AWG e Infiniium UXR-Series da Keysight

- Realizar a conformidade total da camada física nos transmissores HDMI 2.2 por CTS

- Validar o desempenho do jitter, o tempo de subida/queda e as configurações de pré-ênfase

- Use o software D902xHDMC para a execução automatizada da conformidade de origem 

Teste do dissipador da interface multimídia de alta definição

Resoluções de vídeo mais altas e taxas de atualização mais rápidas permitem uma experiência de visualização de alta qualidade para jogos, filmes e vídeos. A Especificação de Teste de Conformidade HDMI (CTS) define requisitos rigorosos de teste de dissipador para garantir a compatibilidade e a interoperabilidade do seu dispositivo, como uma televisão de alta definição (HDTV). O teste de dissipador de HDMI requer uma fonte de sinal capaz de gerar uma ampla variedade de padrões de teste e a capacidade de adicionar uma quantidade precisa de deficiências ao sinal para estressar o dispositivo em teste e simular as piores condições, conforme definido pelo padrão. O software de teste automatizado permite realizar testes de dissipador HDMI com rapidez e precisão, para que você possa garantir o desempenho e a compatibilidade dos seus dispositivos HDMI.

Interface multimídia de alta velocidade Imagem do LCD
Imagem do cabo HDMI

Teste de interconexões HDMI

A integridade das interconexões entre uma fonte e um coletor HDMI realmente determina a qualidade da exibição. O teste de mídia dos cabos e conectores (padrão HDMI tipo A, mini tipo C, micro tipo D ou tipo E automotivo) e das placas de circuito impresso visa preservar a qualidade do vídeo por meio da medição e do ajuste fino de parâmetros como distorção, diafonia, atenuação e impedância. À medida que as frequências de sinal aumentam, os conectores e cabos se assemelham a linhas de transmissão complexas, em vez de dispositivos simples. Isso torna mais complexo o teste de desempenho de seus dispositivos HDMI. Podemos ajudá-lo a realizar medições precisas e remover os efeitos indesejáveis de conexões, cabos ou dispositivos de teste, para garantir que você teste o verdadeiro desempenho dos seus dispositivos HDMI de acordo com as mais recentes especificações de conformidade HDMI. Calibração Ultra96 e verificação de conectores: Realize testes completos de parâmetros S, perda de inserção, distorção, perda de retorno e integridade de sinal LIP em cabos classificados como de até 96 Gbps.

Novos destaques:

- Caracterize os cabos HDMI Ultra96 a 96 Gbps quanto à perda de inserção, distorção e perda de retorno

- Use VNAs e osciloscópios para medir o comportamento de canal completo com a remoção de embutimento

- Validar o desempenho do cabo de acordo com os requisitos HDMI 2.2 CTS

- Automatize a análise de aprovação/reprovação para fabricantes de cabos e integradores de sistemas

Leitura adicional

Deseja ajuda ou tem dúvidas?