Können wir Ihnen behilflich sein?
Hochauflösende Multimedia-Schnittstelle (HDMI)
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ist die digitale Audio- und Videoschnittstelle für Unterhaltungselektronik wie PCs, Tablets, Mobiltelefone, Videospielkonsolen und audiovisuelle (AV) Receiver. HDMI-Produkte müssen gemäß einer vom HDMI-Forum definierten Konformitätsprüfungsspezifikation (CTS) getestet und in autorisierten Testzentren (ATC) weltweit auf Konformität und Interoperabilität überprüft werden. Da die Übertragungsgeschwindigkeiten des HDMI-Standards weiter zunehmen, führen Interoperabilitätsprobleme aufgrund von Signalqualitätsverzerrungen zu neuen technischen Anforderungen und Testherausforderungen für Ihre HDMI-Sink- und Quellgeräte. Wir können Ihnen helfen, die Interoperabilität und Konformität Ihrer HDMI-Geräte sicherzustellen.
HDMI 2.2 verdoppelt die Datenrate auf 96 Gbit/s durch erweiterte FRL-Signalisierung und ermöglicht so ultrahohe Auflösungen und Bildwiederholraten. Keysight unterstützt jetzt Konformitätstests der physikalischen Schicht für HDMI 2.2-Quellen und Ultra96-zertifizierte Kabel, sodass Sie die CTS-Anforderungen sicher erfüllen können. Unterstützung für Sink-Tests wird in einer zukünftigen Version verfügbar sein.
Entwurf und Simulation von HDMI-Schnittstellen
Die Sicherstellung der Signalintegrität und Robustheit Ihrer HDMI-Schnittstellendesigns wird mit zunehmender Geschwindigkeit immer schwieriger. Mit Hilfe von Design- und Simulationssoftware können Sie die Leistung Ihrer HDMI-Geräte bereits in einem frühen Stadium des Produktentwicklungsprozesses optimieren und validieren. Wir helfen Ihnen dabei, Probleme mit der Signalintegrität zu erkennen und schnell zu beheben, so dass Sie die Anzahl der Entwicklungszyklen und Ihre Testkosten reduzieren können.
HDMI-Quellentest
HDMI-kompatible Quellgeräte, wie z. B. ein DVD-Player, müssen gründlich getestet werden, um hochwertige und zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Die Erwartungen der Verbraucher an eine hohe Audio- und Videoqualität ihrer mobilen Geräte und Home-/Automotive-Entertainment-Systeme steigen ständig. Jede Revision des HDMI-Standards bietet neue Funktionen und Verbesserungen, stellt aber auch zusätzliche Herausforderungen an die Tests. Automatisierte Testsoftware vereinfacht das Testen von HDMI-Quellen - so sparen Sie viel Testzeit und stellen die Kompatibilität und Interoperabilität Ihrer HDMI-Geräte sicher.
Neue Highlights:
• Generieren und analysieren Sie HDMI 2.2 FRL-Wellenformen mit bis zu 96 Gbit/s mit den Oszilloskopen der M8195A AWG- und Infiniium UXR-Serie von Keysight
• Führen Sie die vollständige Konformität der physischen Schicht auf HDMI 2.2-Sendern gemäß CTS durch
• Überprüfen Sie die Jitter-Leistung, Anstiegs-/Abfallzeit und Preemphasis-Einstellungen
• Verwenden Sie die D902xHDMC-Software zur automatisierten Ausführung der Quellenkonformität
Sink-Test für hochauflösende Multimedia-Schnittstellen
Höhere Videoauflösungen und schnellere Bildwiederholraten ermöglichen ein hochwertiges Seherlebnis für Spiele, Filme und Videos. Die HDMI-Compliance-Test-Spezifikation (CTS) definiert strenge Anforderungen für den Senken-Test, um die Kompatibilität und Interoperabilität Ihres Geräts, z. B. eines hochauflösenden Fernsehgeräts (HDTV), sicherzustellen. Für den HDMI-Sink-Test ist eine Signalquelle erforderlich, die eine breite Palette von Testmustern erzeugen kann und in der Lage ist, dem Signal ein genaues Maß an Beeinträchtigungen hinzuzufügen, um das zu prüfende Gerät zu belasten und die schlimmsten Bedingungen zu simulieren, die in der Norm definiert sind. Mit automatisierter Testsoftware können Sie HDMI-Sink-Tests schnell und präzise durchführen und so die Leistung und Kompatibilität Ihrer HDMI-Geräte sicherstellen.
HDMI-Verbindungen Test
Die Integrität der Verbindungen zwischen einer HDMI-Quelle und -Senke ist maßgeblich für die Qualität der Anzeige. Medientests von Kabeln und Steckern (HDMI-Standard Typ A, Mini Typ C, Micro Typ D oder Automotive Typ E) und Leiterplatten zielen darauf ab, die Videoqualität durch Messung und Feinabstimmung von Parametern wie Laufzeitunterschied, Übersprechen, Dämpfung und Impedanz zu erhalten. Mit steigenden Signalfrequenzen ähneln Stecker und Kabel eher komplexen Übertragungsleitungen als einfachen Geräten. Dadurch wird das Testen der Leistung Ihrer HDMI-Geräte komplexer. Wir können Ihnen dabei helfen, genaue Messungen durchzuführen und unerwünschte Effekte von Verbindungen, Kabeln oder Prüfvorrichtungen zu beseitigen, um sicherzustellen, dass Sie die tatsächliche Leistung Ihrer HDMI-Geräte gemäß den neusten HDMI-Konformitätsspezifikationen testen. Ultra96-Kabel- und Steckerprüfung: Führen Sie vollständige Tests auf S-Parameter, Einfügungsdämpfung, Laufzeitunterschied, Rückflussdämpfung und LIP-Signalintegrität an Kabeln mit bis zu 96 Gbit/s durch.
Neue Highlights:
• Charakterisieren Sie Ultra96 HDMI-Kabel bei 96 Gbps hinsichtlich Einfügungsdämpfung, Skew und Rückflussdämpfung
• Verwenden Sie VNAs und Oszilloskope, um das Verhalten des gesamten Kanals mit De-Embedding zu messen
• Validieren Sie die Kabelleistung gemäß den HDMI 2.2 CTS-Anforderungen
• Automatisieren Sie die Pass/Fail-Analyse für Kabelhersteller und Systemintegratoren
Weitere Lektüre
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?