何をお探しですか?
高精細マルチメディアインターフェース (HDMI)
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) は、パーソナルコンピュータ(PC)、タブレット、携帯電話、ビデオゲーム機、オーディオビジュアル(AV)レシーバーなどの家電製品向けのデジタルオーディオおよびビデオインターフェースです。HDMI製品は、HDMI Forumによって定義されたコンプライアンステスト仕様(CTS)に従ってテストされ、世界中の認定テストセンター(ATC)でコンプライアンスと相互運用性が検証される必要があります。HDMI規格の伝送速度が向上し続けるにつれて、信号品質の歪みによる相互運用性の問題が、HDMIシンクおよびソースデバイスに新たな技術要件とテスト課題をもたらします。当社は、お客様のHDMIデバイスの相互運用性とコンプライアンスを確保するお手伝いをいたします。
HDMI 2.2は、高度なFRL信号を使用してデータ・レートを96Gbpsに倍増し、超高解像度とリフレッシュ・レートを可能にします。Keysightは現在、HDMI 2.2ソースとUltra96認定ケーブルの物理層コンプライアンステストをサポートしており、CTS要件を確実に満たすことができます。シンク・テストのサポートは、将来のリリースで利用可能になる予定です。
HDMIインターフェースの設計とシミュレーション
速度が上がるにつれて、HDMIインターフェース設計の信号インテグリティと堅牢性を確保することがより困難になります。設計およびシミュレーションソフトウェアを使用すると、製品開発プロセスの早い段階でHDMIデバイスのパフォーマンスを最適化および検証できます。当社は、お客様が信号インテグリティの問題を特定し、迅速に解決できるよう支援することで、設計サイクル数とテストコストを削減できます。
HDMIソーステスト
デジタルビデオディスク(DVD)プレーヤーなどのHDMI準拠ソースデバイスは、高品質で信頼性の高い結果を提供するために徹底的にテストする必要があります。モバイルデバイスや家庭用/車載エンターテイメントシステムにおける高品質なオーディオおよびビデオに対する消費者の期待は高まり続けています。HDMI標準の各改訂版は、新機能と改善を提供しますが、追加のテスト課題も導入します。自動テストソフトウェアはHDMIソーステストを簡素化し、テスト時間を大幅に節約し、HDMIデバイスの互換性と相互運用性を保証します。
新しいハイライト:
• キーサイトのM8195A AWGおよびInfiniium UXRシリーズオシロスコープを使用して、最大96 GbpsのHDMI 2.2 FRL波形を生成および解析
• CTSに準拠したHDMI 2.2トランスミッターの完全な物理層コンプライアンスを実行
• ジッター性能、立ち上がり/立ち下がり時間、およびプリエンファシス設定の検証
• 自動ソースコンプライアンス実行のためのD902xHDMCソフトウェアの使用
High-definition Multimedia Interface シンクテスト
より高いビデオ解像度と高速なリフレッシュレートにより、ゲーム、映画、ビデオで高品質な視聴体験が可能になります。HDMIコンプライアンステスト仕様(CTS)は、高精細テレビ(HDTV)などのデバイスの互換性と相互運用性を確保するために、厳格なシンクテスト要件を定義しています。HDMIシンクテストには、広範囲のテストパターンを生成できる信号源と、標準で定義されている最悪のケースの条件をシミュレートするために、被試験デバイスにストレスを与えるために信号に正確な量の劣化を追加する能力が必要です。自動テストソフトウェアを使用すると、HDMIシンクテストを迅速かつ正確に実行できるため、HDMIデバイスの性能と互換性を確保できます。
HDMI相互接続テスト
HDMIソースとシンク間のインターコネクトの整合性は、ディスプレイの品質を真に決定します。ケーブルとコネクタ (HDMI標準タイプA、ミニタイプC、マイクロタイプD、または車載タイプE) およびプリント基板のメディアテストは、スキュー、クロストーク、減衰、インピーダンスなどのパラメータの測定と微調整を通じて、ビデオ品質を維持することを目的としています。信号周波数が増加するにつれて、コネクタとケーブルは単純なデバイスではなく、複雑な伝送線路に似てきます。これにより、HDMIデバイスの性能テストがより複雑になります。当社は、お客様が正確な測定を実行し、接続、ケーブル、またはテストフィクスチャの望ましくない影響を除去することで、最新のHDMIコンプライアンス仕様に準拠したHDMIデバイスの真の性能をテストできるよう支援します。Ultra96ケーブルおよびコネクタ検証: 最大96 Gbpsのケーブルに対して、完全なSパラメータ、挿入損失、スキュー、リターンロス、LIP信号完全性テストを実行します。
新しいハイライト:
• Ultra96 HDMIケーブルの挿入損失、スキュー、リターンロスを96 Gbpsで特性評価
• VNAおよびオシロスコープを使用して、デエンベディングを伴うフルチャネルの動作を測定
• HDMI 2.2 CTS要件に準拠したケーブル性能の検証
• ケーブルメーカーおよびシステムインテグレーター向けに合否判定を自動化
さらに詳しく
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?