무엇을 찾고 있습니까?
고화질 멀티미디어 인터페이스 (HDMI)
고화질 멀티미디어 인터페이스(HDMI)는 개인용 컴퓨터(PC), 태블릿, 휴대폰, 비디오 게임 콘솔 및 오디오/비디오(AV) 수신기와 같은 가전제품을 위한 디지털 오디오 및 비디오 인터페이스입니다. HDMI 제품은 HDMI 포럼에서 정의한 컴플라이언스 테스트 사양(CTS)에 따라 테스트해야 하며 전 세계 공인 테스트 센터(ATC)에서 컴플라이언스 및 상호 운용성을 검증해야 합니다. HDMI 표준의 전송 속도가 계속 증가함에 따라 신호 품질 왜곡으로 인한 상호 운용성 문제는 HDMI 싱크 및 소스 디바이스에 새로운 기술 요구 사항과 테스트 과제를 야기합니다. 키사이트는 HDMI 디바이스의 상호 운용성 및 컴플라이언스를 보장하도록 지원할 수 있습니다.
HDMI 2.2는 고급 FRL 신호 방식을 사용하여 데이터 전송 속도를 96Gbps로 두 배로 늘려 초고해상도 및 재생률을 구현합니다. 키사이트는 이제 HDMI 2.2 소스 및 Ultra96 인증 케이블에 대한 물리 계층 적합성 테스트를 지원하여 고객이 CTS 요구 사항을 자신 있게 충족하도록 돕습니다. 싱크 테스트 지원은 향후 릴리스에서 제공될 예정입니다.
HDMI 인터페이스 설계 및 시뮬레이션
속도가 증가함에 따라 HDMI 인터페이스 설계의 신호 무결성 및 견고성을 보장하는 것이 더욱 어려워지고 있습니다. 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어를 통해 제품 개발 프로세스 초기에 HDMI 디바이스의 성능을 최적화하고 검증할 수 있습니다. 키사이트는 신호 무결성 문제를 신속하게 식별하고 해결하여 설계 주기 횟수와 테스트 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
HDMI 소스 테스트
디지털 비디오 디스크(DVD) 플레이어와 같은 HDMI 호환 소스 디바이스는 고품질의 안정적인 결과를 제공하기 위해 철저히 테스트되어야 합니다. 모바일 디바이스 및 가정/자동차 엔터테인먼트 시스템에서 고품질 오디오 및 비디오에 대한 소비자 기대치는 계속해서 높아지고 있습니다. HDMI 표준의 각 개정판은 새로운 기능과 개선 사항을 제공하지만, 추가적인 테스트 과제를 야기합니다. 자동화 테스트 소프트웨어는 HDMI 소스 테스트를 간소화하여 상당한 테스트 시간을 절약하고 HDMI 디바이스의 호환성 및 상호 운용성을 보장합니다.
새로운 주요 기능:
• 키사이트 M8195A AWG 및 Infiniium UXR 시리즈 오실로스코프를 사용하여 최대 96Gbps의 HDMI 2.2 FRL 파형 생성 및 분석
• CTS에 따라 HDMI 2.2 송신기에 대한 전체 물리 계층 규격 준수 수행
• 지터 성능, 상승/하강 시간 및 사전 강조 설정 검증
• 자동화된 소스 규격 준수 실행을 위해 D902xHDMC 소프트웨어 사용
고화질 멀티미디어 인터페이스 싱크 테스트
더 높은 비디오 해상도와 더 빠른 재생률은 게임, 영화 및 비디오에서 고품질 시청 경험을 가능하게 합니다. HDMI 규정 준수 테스트 사양(CTS)은 고화질 TV(HDTV)와 같은 장치의 호환성 및 상호 운용성을 보장하기 위해 엄격한 싱크 테스트 요구 사항을 정의합니다. HDMI 싱크 테스트에는 광범위한 테스트 패턴을 생성할 수 있는 신호 소스와 표준에 따라 최악의 조건을 시뮬레이션하기 위해 테스트 중인 장치에 스트레스를 주기 위해 신호에 정밀한 양의 손상을 추가하는 기능이 필요합니다. 자동화된 테스트 소프트웨어를 사용하면 HDMI 싱크 테스트를 빠르고 정확하게 수행하여 HDMI 장치의 성능과 호환성을 보장할 수 있습니다.
HDMI 인터커넥트 테스트
HDMI 소스와 싱크 간의 인터커넥트 무결성은 디스플레이의 품질을 진정으로 결정합니다. 케이블 및 커넥터(HDMI 표준 Type-A, Mini Type-C, Micro Type-D 또는 Automotive Type-E) 및 인쇄 회로 기판의 미디어 테스트는 스큐, 누화, 감쇠 및 임피던스와 같은 파라미터를 측정하고 미세 조정하여 비디오 품질을 보존하는 것을 목표로 합니다. 신호 주파수가 증가함에 따라 커넥터와 케이블은 단순한 디바이스가 아닌 복잡한 전송선과 유사해집니다. 이로 인해 HDMI 디바이스의 성능 테스트가 더욱 복잡해집니다. 키사이트는 정확한 측정을 수행하고 연결, 케이블 또는 테스트 픽스처의 바람직하지 않은 영향을 제거하여 최신 HDMI 컴플라이언스 사양에 따라 HDMI 디바이스의 실제 성능을 테스트하도록 지원할 수 있습니다. Ultra96 케이블 및 커넥터 검증: 최대 96Gbps 등급 케이블에 대해 전체 S-파라미터, 삽입 손실, 스큐, 반사 손실 및 LIP 신호 무결성 테스트를 수행합니다.
새로운 주요 기능:
• Ultra96 HDMI 케이블의 삽입 손실, 스큐 및 반사 손실을 96Gbps에서 특성화
• VNA 및 오실로스코프를 사용하여 디임베딩으로 전체 채널 동작 측정
• HDMI 2.2 CTS 요구 사항에 따라 케이블 성능 검증
• 케이블 제조업체 및 시스템 통합업체를 위한 합격/불합격 분석 자동화
추가 자료
어떤 도움을 드릴까요?