這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
WLAN 基礎設施測試
實現電信級 Wi-Fi
基礎設施規模與性能
串流視訊、整合通訊 (UC) 和病患監護等重要的即時應用都已行動化,提高了對可靠性能的期望。請確保您的 AP 和控制器能提供
- 符合規範的 RF 設計和承諾的資料處理
- 低延遲操作,支援延遲敏感型應用
- 語音和視訊的可靠性要求
- 適用於行動 IoT 環境的網路切換
- 多使用者多重輸入多重輸出 (MU-MIMO) 與 160 MHz
測試 Wi-Fi 環境
Ixia IxVeriWave™ 透過模擬複雜的網路環境來提供 Wi-Fi 效能測試。透過在受控實驗室環境中重現真實情境 (例如干擾和背景流量),IxVeriWave™ 讓 IT 人員能夠在網路生命週期的早期識別和解決問題。使用 IxVeriWave™ 的商業效益包括縮短產品上市時間、卓越的網路效能和主動式問題解決。
測試網路
IxChariot™ 可在部署前後即時評估和疑難排解網路和應用程式。這款強大的評估工具使用軟體代理程式 (效能端點) 來模擬應用程式流量,並將關鍵效能指標傳送到中央主控台,以便於管理。
相關產品
需要協助或有疑問嗎?