Teste de infraestrutura de WLAN

Tornando o Wi-Fi de nível de operadora uma realidade

Teste de infraestrutura de WLAN

Escala e desempenho da infraestrutura

Aplicativos vitais em tempo real, como streaming de vídeo, comunicações unificadas (UC) e monitoramento de pacientes, estão se tornando móveis, aumentando as expectativas de desempenho confiável. Certifique-se de que seus APs e controladores ofereçam

  • Design de RF compatível e manuseio de dados prometido
  • Operação de baixa latência com suporte a aplicativos sensíveis a atrasos
  • Requisitos de confiabilidade para voz e vídeo
  • Transferência de rede para ambientes de IoT móvel
  • MU-MIMO (Multi-user Multiple-Input Multiple-Output) e 160MHz
Confiabilidade da infraestrutura sem fio

Teste o ambiente WIFI

O Ixia IxVeriWave™ oferece testes de desempenho de Wi-Fi ao simular ambientes de rede complexos. Ao recriar cenários reais - como interferência e tráfego em segundo plano - em um ambiente de laboratório controlado, o IxVeriWave™ permite que a TI identifique e resolva problemas no início do ciclo de vida da rede. Os benefícios comerciais do uso do IxVeriWave™ incluem um tempo mais rápido de lançamento de produtos no mercado, desempenho superior da rede e resolução proativa de problemas.

Aplicativos de missão crítica na empresa
 Imagem do IxChariot

Teste a rede

O IxChariot™ avalia instantaneamente e soluciona problemas de redes e aplicativos antes e depois da implementação. Essa poderosa ferramenta de avaliação utiliza agentes de software - Performance Endpoints - para simular o tráfego de aplicativos e fornecer as principais métricas de desempenho a um console central para facilitar o gerenciamento.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?