Testen der WLAN-Infrastruktur

Wi-Fi in Betreiberqualität wird Realität

Testen der WLAN-Infrastruktur

Umfang und Leistung der Infrastruktur

Wichtige Echtzeitanwendungen wie Video-Streaming, Unified Communications (UC) und Patientenüberwachung werden mobil, wodurch die Erwartungen an eine zuverlässige Leistung steigen. Stellen Sie sicher, dass Ihre APs und Controller Folgendes leisten

  • Konformes RF-Design und versprochene Datenverarbeitung
  • Niedrige Latenzzeit zur Unterstützung verzögerungsempfindlicher Anwendungen
  • Zuverlässigkeitsanforderungen für Sprache und Video
  • Netzübergabe für mobile IoT-Umgebungen
  • Mehrbenutzer-Multiple-Input-Multiple-Output (MU-MIMO) und 160MHz
Zuverlässigkeit der drahtlosen Infrastruktur

Testen Sie die WIFI-Umgebung

Ixia IxVeriWave™ ermöglicht Wi-Fi-Leistungstests durch die Simulation komplexer Netzwerkumgebungen. Durch die Nachbildung realer Szenarien - wie Interferenzen und Hintergrundverkehr - in einer kontrollierten Laborumgebung ermöglicht IxVeriWave™ der IT-Abteilung die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen im Netzwerklebenszyklus. Zu den geschäftlichen Vorteilen des Einsatzes von IxVeriWave™ gehören eine kürzere Markteinführungszeit für Produkte, eine bessere Netzwerkleistung und eine proaktive Problemlösung.

Einsatzkritische Anwendungen im Unternehmen
 IxChariot Bild

Das Netzwerk testen

IxChariot™ ermöglicht die sofortige Bewertung und Fehlerbehebung von Netzwerken und Anwendungen vor und nach der Bereitstellung. Dieses leistungsstarke Bewertungstool verwendet Software-Agenten (Performance Endpoints), um den Anwendungsverkehr zu simulieren und wichtige Leistungskennzahlen an eine zentrale Konsole zur einfachen Verwaltung zu übermitteln.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?