Pruebas de infraestructura WLAN

Hacer realidad el Wi-Fi para operadores

Pruebas de infraestructura WLAN

Escala y rendimiento de la infraestructura

Las aplicaciones vitales en tiempo real, como la transmisión de vídeo, las comunicaciones unificadas (CU) y la monitorización de pacientes, se están volviendo móviles, lo que aumenta las expectativas de un rendimiento fiable. Asegúrese de que sus puntos de acceso y controladores ofrecen

  • Diseño RF conforme y tratamiento de datos prometido
  • Funcionamiento de baja latencia para aplicaciones sensibles a los retrasos
  • Requisitos de fiabilidad para voz y vídeo
  • Traspaso de redes para entornos IoT móviles
  • Entrada múltiple, salida múltiple multiusuario (MU-MIMO) y 160 MHz
Fiabilidad de la infraestructura inalámbrica

Probar el entorno WIFI

Ixia IxVeriWave™ ofrece pruebas de rendimiento Wi-Fi mediante la simulación de entornos de red complejos. Al recrear escenarios reales -como interferencias y tráfico de fondo- en un entorno de laboratorio controlado, IxVeriWave™ permite al departamento de TI identificar y resolver problemas en una fase temprana del ciclo de vida de la red. Las ventajas empresariales de utilizar IxVeriWave™ incluyen una comercialización más rápida de los productos, un rendimiento superior de la red y una resolución proactiva de los problemas.

Aplicaciones de misión crítica en la empresa
 Imagen IxChariot

Probar la red

IxChariot™ evalúa y soluciona al instante los problemas de redes y aplicaciones antes y después de la implantación. Esta potente herramienta de evaluación utiliza agentes de software -Performance Endpoints- para simular el tráfico de aplicaciones y enviar métricas de rendimiento clave a una consola central para facilitar la gestión.

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?