WLANインフラストラクチャテスト

キャリアグレードWi-Fiの実現

WLANインフラストラクチャテスト

インフラストラクチャの規模と性能

ストリーミングビデオ、ユニファイドコミュニケーション (UC)、患者モニタリングなどの重要なリアルタイムアプリケーションはすべてがモバイル化しており、信頼性の高いパフォーマンスへの期待が高まっています。アクセスポイント (AP) とコントローラがその期待に応えられるようにしてください。

  • 準拠したRF設計と確実なデータ処理
  • 遅延に敏感なアプリケーションをサポートする低遅延動作
  • 音声およびビデオの信頼性要件
  • モバイルIoT環境向けネットワークハンドオフ
  • マルチユーザーMIMO (MU-MIMO) および160MHz
無線インフラの信頼性

Wi-Fi環境のテスト

Ixia IxVeriWave™は、複雑なネットワーク環境をシミュレートすることで、Wi-Fiパフォーマンス・テストを提供します。干渉やバックグラウンドトラフィックなどの実際のシナリオを制御されたラボ環境で再現することで、IxVeriWave™はIT部門がネットワークライフサイクルの早い段階で問題を特定し解決することを可能にします。IxVeriWave™を使用することのビジネス上の利点には、製品の市場投入期間の短縮、優れたネットワークパフォーマンス、およびプロアクティブな問題解決が含まれます。

エンタープライズにおけるミッションクリティカルなアプリケーション
 IxChariot イメージ

ネットワークをテストします。

IxChariot™は、導入前後でネットワークとアプリケーションを即座に評価し、トラブルシューティングを行います。この強力な評価ツールは、ソフトウェアエージェントであるパフォーマンスエンドポイントを使用してアプリケーショントラフィックをシミュレートし、主要なパフォーマンスメトリックを中央コンソールに配信して、容易な管理を実現します。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?