レイヤ1~3ネットワークテスト製品カタログ

業界の適合性およびコンプライアンス標準を満たしながら、セキュアで信頼性の高い性能と接続性を確保するために、基盤となるネットワークインフラストラクチャとデバイスを検証します。

L1-3製品カタログ

レイヤ4~7ネットワークテスト製品カタログ

サイバーセキュリティとアプリケーションのパフォーマンスおよびエクスペリエンスのバランスを取るのに役立つ洞察を提供するソリューションで、セキュリティギャップ、パフォーマンスボトルネック、および相互運用性の問題を特定します。

製品カタログ

全レイヤーにわたるフルネットワークテスト

物理層からアプリケーション層までの機能、ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) およびネットワーク機能仮想化 (NFV) を含む機能をテストします。お客様のネットワークとデバイスでデータが設計どおりに流れることを保証するお手伝いをします。

レイヤ1

トランシーバーの革新と高速デジタル設計を、設計とシミュレーション、解析、デバッグ、およびコンプライアンス・テストを含むすべての製品開発段階で検証します。

レイヤ2/3

SDN/NFVを含む数千のネットワークデバイスを持つ複雑なトポロジーを評価し、高度なトラフィックフローをエミュレートし、さまざまなネットワーク条件下でストレステストを実施します。

ネットワークテストソリューションアイコン

レイヤ4~7

ネットワークテストソフトウェアを使用して現実的な顧客モデリングシナリオを作成し、ネットワークとアプリケーションを大規模にテストおよびエミュレートして、有線統合型マルチプレイサービスの品質を測定します。

ソリューションを徹底的にテストする

新しいネットワークアプライアンスの構築や展開は、ストレスの多いものである必要はありません。最も現実的なトラフィックシナリオを使用して、ネットワークとそのアプライアンスがあらゆるレベルでテストされていることを確認してください。

セキュリティ

最新の多種多様な攻撃を大量の正規トラフィックと混在させてシミュレートし、最も現実的な条件下での性能を検証します。

Wi-Fiネットワーク

Wi-Fi IoT、Wi-Fi、および異種ネットワーク (HetNets) をコアから顧客向けマネージドサービスまで完全にテストします。

セルラー + 5Gネットワーク

エッジからコア、そして顧客向けマネージドサービスに至るまで、5G、LTE、VoLTEマルチプレイサービスの品質を作成および測定します。

ネットワークテストプロセスと環境を自動化

テスト環境を統合する自動化ソリューション

今日の組織は、変化のペースが指数関数的に加速している世界で競争力を維持する能力に影響を与える多くの課題に直面しています。しかし、その中核的な目標は変わっていません。それは、高品質の製品とサービスをより迅速に市場に投入することです。これを達成するために、彼らはテストを加速するために自動化に注目しています。  

ラボとネットワークにおける装置利用率を高め、機能検証と性能特性評価を加速するためのソリューションは、すべてを自動化することです。長期的な自動化ソリューションの鍵は、現在だけでなく将来を見据えたソリューションを定義する適切なツール、プロセス、人材を選択することです。

キーサイト デスクトップ画面

ネットワークテスト製品

IxVerify

チップ設計の検証
チップの「テープアウト」後にバグを修正する場合、コストは数百万ドルに上る可能性があります。シリコン化前の段階でテストを行うことで、リスクを軽減します。あらかじめ定義された数百のパケットテンプレートを使用して、大量のイーサネットおよびTCP/IPプロトコル・トラフィックで設計を限界までテストします。数百の仮想テストポートを同時に実行し、トラフィックを動的にシェーピングすることで、最大エミュレーション速度でもパケット損失ゼロを実現します。

バーチャルテストソリューション

仮想ネットワークを検証します。

サービスプロバイダーにとって最大の課題は、ネットワークデバイスをソフトウェア機能に移行することです。テストツールと自動化された手法を使用して仮想化機能のパフォーマンスを向上させ、仮想ネットワーク機能 (VNF) サービスライフサイクル全体でネットワーク機能仮想化 (NFV) エコシステムの決定論的動作を検証および定量化します。

Hawkeye

アプリケーションパフォーマンスの向上
ユーザーの実際の体感品質(QoE)に関するリアルタイムの洞察を得ることができます。有線またはWi-Fiネットワーク上でSkype、Outlook 365、およびウェブトラフィックを生成してノード間およびリアルサービステストを実行し、エンドユーザーのエクスペリエンスを向上させます。

Hawkeyeは、ネットワークで何が起こっているかを最初に知ることができる、プロアクティブな監視プラットフォームです。

ネットワークテスト事例画像

ネットワークテスト事例

ネットワークアーキテクト、開発者、あるいは運用チームの一員であるかどうかにかかわらず、ネットワークは常に変化しています。効率的な運用を確保するためには、ネットワークやキャリアの現実的なトラフィック状況をシミュレートすることが、あらゆる設計上または運用上の課題を克服する上で極めて重要です。

他のイノベーターがネットワークの課題を発見し克服するのを、当社がどのように支援するかを見る

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?