網路測試解決方案
驗證您的網路解決方案的性能
跨所有層級的完整網路測試
測試從實體層到應用層的功能,包括軟體定義網路 (SDN) 和網路功能虛擬化 (NFV)。我們協助您確保資料能依照設計在您的網路和裝置中流動。
實體層
在所有產品開發階段 — 設計與模擬、分析、除錯和法規遵循測試 — 驗證您的收發器創新和高速數位設計。
第 2/3 層
評估包含 SDN/NFV 的數千個網路裝置的複雜拓撲,模擬複雜的流量,並在各種網路條件下進行壓力測試。
第 4-7 層
使用網路測試軟體建立真實的客戶模型情境,以大規模測試和模擬網路與應用,並量測有線融合多重播放服務的品質。
徹底測試您的解決方案
建立或部署新的網路設備無需壓力重重。確保您的網路及其設備在各個層面都經過最真實的流量情境測試。
安全
模擬種類最廣泛的最新攻擊,混合大量合法流量,以在最真實的條件下驗證效能。
Wi-Fi 網路
全面測試從核心網路到客戶導向託管服務的 Wi-Fi IoT、Wi-Fi 和異質網路 (HetNets)。
行動通訊 + 5G 網路
建立並量測從邊緣到核心,再到客戶導向託管服務的 5G、LTE 和 VoLTE 多重播放服務品質。
自動化您的網路測試流程與環境
整合您的測試環境的自動化解決方案
現今的組織面臨諸多挑戰,影響其在變化速度呈指數級加速的世界中保持競爭力的能力。然而,他們的核心目標並未改變:以更快的上市時間提供高品質的產品和服務。為此,他們尋求自動化來加速測試。
提高實驗室和網路中設備利用率,以及加速功能驗證和性能特性分析的解決方案,就是將一切自動化。持久自動化解決方案的關鍵在於選擇正確的工具、流程和人員,以定義一個既適用於當前又著眼於未來的解決方案。
網路測試產品
IxVerify
驗證您的晶片設計
晶片「下線」(tape-out) 後修復錯誤的成本可能高達數百萬美元。透過在晶片製造前 (pre-silicon) 階段進行測試來降低風險。使用數百種預定義的封包範本,以大量的乙太網路和 TCP/IP 通訊協定流量來推動您的設計。同時執行數百個虛擬化測試連接埠,並動態塑造流量,以確保在最大模擬速度下達到零封包遺失。
虛擬測試解決方案
驗證虛擬網路
服務供應商面臨的一大挑戰是將網路設備轉變為軟體功能。使用測試工具和自動化方法來提升虛擬化功能的性能,以在虛擬網路功能 (VNF) 服務生命週期中驗證和量化網路功能虛擬化 (NFV) 生態系統的確定性行為。
Hawkeye
提升您的應用程式效能
獲得使用者實際體驗品質的即時見解。在您的有線或 Wi-Fi 網路上建立模擬的 Skype、Outlook 365 和網路流量,以執行節點對節點和真實服務測試,從而改善最終使用者體驗。
Hawkeye 是一個主動監控平台,可確保您能第一時間掌握網路中發生的情況。
網路測試案例研究
無論您是網路架構師、開發人員,還是營運團隊的一員,您的網路都在不斷變化。模擬網路或電信業者的真實流量條件,以確保高效運作,對於克服任何設計或營運挑戰都至關重要。
了解我們如何協助其他創新者發現並克服網路挑戰。
-
「我們對 Keysight 的密切合作感到非常滿意,這使我們能夠滿足市場對 NB-IoT 裝置早期開發和測試支援的需求。這為評估物聯網裝置性能提供了強大的測試解決方案,例如發射輸出功率和接收器靈敏度。」
Klas Arvidsson,Bluetest OTA 解決方案產品經理
需要協助或有疑問嗎?