Können wir Ihnen behilflich sein?
Netzwerk-Testlösungen
Validieren Sie die Leistung Ihrer Netzwerklösungen
Schicht 1-3 Netzwerk Test Produkte Katalog
Validieren Sie die zugrunde liegende Netzwerkinfrastruktur und die Geräte, um eine sichere, zuverlässige Leistung und Konnektivität zu gewährleisten und gleichzeitig die Konformitäts- und Compliance-Standards der Branche zu erfüllen.
Katalog der Layer 4-7 Netzwerktestprodukte
Identifizieren Sie Sicherheitslücken, Leistungsengpässe und Interoperabilitätsprobleme mit Lösungen, die Ihnen helfen, Cybersicherheit mit Anwendungsleistung und -erfahrung in Einklang zu bringen.
Vollständiger Netzwerktest über alle Schichten hinweg
Testen Sie die Funktionalität von der physikalischen Schicht bis zur Anwendungsschicht, einschließlich Software Defined Networking (SDN) und Network Function Virtualization (NFV). Wir helfen Ihnen dabei, sicherzustellen, dass die Daten durch Ihr Netzwerk und Ihre Geräte so fließen, wie es geplant war.
Ebene 1
Validieren Sie Ihre Transceiver-Innovationen und digitalen Hochgeschwindigkeitsdesigns in allen Phasen der Produktentwicklung - Design und Simulation, Analyse, Debugging und Konformitätstest.
Lagen 2/3
Bewerten Sie komplexe Topologien mit Tausenden von Netzwerkgeräten, einschließlich SDN/NFV, emulieren Sie anspruchsvolle Verkehrsflüsse und führen Sie Stresstests unter verschiedenen Netzwerkbedingungen durch.
Schichten 4-7
Erstellen Sie realistische Kundenmodellierungsszenarien mit Netzwerktestsoftware, um Netzwerke und Anwendungen in großem Maßstab zu testen und zu emulieren und die Qualität von kabelgebundenen konvergenten Multi-Play-Diensten zu messen.
Testen Sie Ihre Lösungen gründlich
Der Aufbau oder die Bereitstellung einer neuen Netzwerkanwendung muss nicht stressig sein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk und seine Appliances auf jeder Ebene mit möglichst realistischen Verkehrsszenarien getestet werden.
Sicherheit
Simulieren Sie eine Vielzahl der neuesten Angriffe in Kombination mit legitimem Datenverkehr, um die Leistung unter realistischen Bedingungen zu überprüfen.
Wi-Fi-Netzwerke
Vollständige Prüfung von Wi-Fi IoT, Wi-Fi und heterogenen Netzen (HetNets) vom Kern bis zu kundenorientierten verwalteten Diensten.
Zellulare + 5G-Netze
Erstellen und messen Sie die Qualität von 5G-, LTE- und VoLTE-Multiplay-Diensten vom Edge über den Core bis hin zu kundenorientierten Managed Services.
Automatisieren Sie Ihre Netzwerktestprozesse und -umgebungen
Automatisierungslösungen, die Ihre Testumgebung integrieren
Unternehmen sehen sich heute mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die sich auf ihre Fähigkeit auswirken, in einer Welt, in der sich das Tempo des Wandels exponentiell beschleunigt hat, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ihr Hauptziel hat sich jedoch nicht geändert: die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen mit einer kürzeren Markteinführungszeit. Um dies zu erreichen, setzen sie auf Automatisierung, um das Testen zu beschleunigen.
Die Lösung für eine bessere Auslastung der Geräte in Labor und Netzwerk und eine schnellere Funktionsvalidierung und Leistungscharakterisierung ist die Automatisierung. Der Schlüssel zu einer dauerhaften Automatisierungslösung liegt in der Auswahl der richtigen Werkzeuge, Prozesse und Mitarbeiter, die eine Lösung definieren, die heute funktioniert, aber die Zukunft im Blick hat.
Netzwerk-Testprodukte
IxVerify
Validieren Sie Ihr Chip-Design
Die Kosten für die Behebung von Fehlern nach dem Chip-‘Tape-out’ können sich auf Millionen von Dollars belaufen. Reduzieren Sie Risiken durch Tests in der Pre-Silicon-Phase. Beanspruchen Sie Ihr Design mit großen Mengen an Ethernet- und TCP/IP-Protokollverkehr unter Verwendung Hunderter vordefinierter Paketvorlagen. Führen Sie Hunderte von virtuellen Testports gleichzeitig aus und formen Sie den Datenverkehr dynamisch, um null Paketverlust bei maximalen Emulationsgeschwindigkeiten sicherzustellen.
Virtuelle Testlösungen
Virtuelle Netzwerke validieren
Eine der größten Herausforderungen für Service Provider ist die Umstellung von Netzwerkgeräten auf Softwarefunktionen. Steigern Sie die Leistung virtualisierter Funktionen mithilfe von Testtools und automatisierten Methoden, um das deterministische Verhalten von NFV-Ökosystemen (Network Functions Virtualization) während des gesamten Lebenszyklus virtueller Netzwerkfunktionen (VNF) zu validieren und zu quantifizieren.
Hawkeye
Verbessern Sie die Leistung Ihrer Anwendung
Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die tatsächliche Nutzererfahrung. Erzeugen Sie synthetischen Skype-, Outlook 365- und Webverkehr in Ihrem kabelgebundenen oder WLAN-Netzwerk, um Knoten-zu-Knoten- und Echtzeit-Diensttests durchzuführen und so die Endnutzererfahrung zu verbessern.
Hawkeye ist eine proaktive Überwachungsplattform, die sicherstellt, dass Sie als Erster erfahren, was in Ihrem Netzwerk passiert.
Netzwerktest Fallstudien
Ob Sie nun Netzwerkarchitekt, Entwickler oder Teil eines Betriebsteams sind, Ihr Netzwerk verändert sich ständig. Die Simulation realistischer Verkehrsbedingungen eines Netzes oder Betreibers zur Gewährleistung eines effizienten Betriebs ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung jeglicher Design- oder Betriebsherausforderungen.
Sehen Sie, wie wir anderen Innovatoren dabei helfen, Herausforderungen im Netz zu entdecken und zu bewältigen.
-
"Wir sind sehr zufrieden mit der engen Zusammenarbeit mit Keysight, die es uns ermöglicht hat, die Marktanforderungen an die frühzeitige Erstellung und Unterstützung von Tests für NB-IoT-Geräte zu erfüllen. Dies lieferte eine leistungsstarke Testlösung für die Bewertung der Leistung von IoT-Geräten, wie z. B. der übertragenen Ausgangsleistung und der Empfängerempfindlichkeit.
Klas Arvidsson, Produktmanager für OTA-Lösungen, Bluetest
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?