Catálogo de produtos de teste de rede de camada 1-3

Valide sua infraestrutura de rede subjacente e seus dispositivos para garantir um desempenho seguro e confiável, além de conectividade e conformidade com os padrões do setor.

Catálogo de produtos L1-3

Catálogo de produtos de teste de rede de camada 4-7

Identifique lacunas de segurança, gargalos de desempenho e problemas de interoperabilidade com soluções que fornecem insights para ajudá-lo a equilibrar a segurança cibernética com o desempenho e a experiência dos aplicativos.

Catálogo de produtos

Teste de rede completo em todas as camadas

Teste a funcionalidade desde a camada física até a camada de aplicativos, incluindo redes definidas por software (SDN) e virtualização de funções de rede (NFV). Ajudamos você a garantir que os dados fluam pela rede e pelos dispositivos como foram projetados.

Camada 1

Valide suas inovações em transceptores e projetos digitais de alta velocidade em todos os estágios de desenvolvimento do produto - projeto e simulação, análise, depuração e teste de conformidade.

Camadas 2/3

Avalie topologias complexas com milhares de dispositivos de rede, incluindo SDN/NFV, emule fluxos de tráfego sofisticados e realize testes de estresse em diversas condições de rede.

Ícone de solução de teste de rede

Camadas 4-7

Crie cenários realistas de modelagem de clientes com o software de teste de rede para testar e emular a rede e os aplicativos em escala e para medir a qualidade dos serviços multiplay convergentes com fio.

Teste exaustivamente suas soluções

A criação ou implantação de um novo dispositivo de rede não precisa ser estressante. Certifique-se de que sua rede e seus appliances sejam testados em todos os níveis, usando os cenários de tráfego mais realistas.

Segurança

Simule a mais ampla variedade dos ataques mais recentes misturados com volumes de tráfego legítimo para validar o desempenho sob as condições mais realistas.

Redes Wi-Fi

Teste completamente as redes Wi-Fi IoT, Wi-Fi e heterogêneas (HetNets), desde o núcleo até os serviços gerenciados voltados para o cliente.

Redes celulares + 5G

Crie e meça a qualidade dos serviços multiplay 5G, LTE e VoLTE, desde a borda até o núcleo e os serviços gerenciados voltados para o cliente.

Automatize seus processos e ambientes de teste de rede

Soluções de automação que integram seu ambiente de teste

Atualmente, as organizações enfrentam uma série de desafios que afetam sua capacidade de se manterem competitivas em um mundo onde o ritmo das mudanças se acelerou exponencialmente. Seu objetivo principal, no entanto, não mudou: fornecer produtos e serviços de alta qualidade com um tempo de lançamento no mercado mais rápido. Para atingir esse objetivo, eles buscam a automação para acelerar os testes.  

A solução para aumentar a utilização de equipamentos no laboratório e na rede e acelerar a validação funcional e a caracterização do desempenho é automatizar tudo. A chave para uma solução de automação duradoura é selecionar as ferramentas, os processos e as pessoas certas que definirão uma solução que funcione hoje, mas com o futuro em mente.

Tela do Keysight Desktop

Produtos de teste de rede

IxVerify

Valide seu projeto de chip
O
custo para corrigir erros após o “tape-out” do chip pode chegar a milhões de dólares. Reduza o risco realizando testes durante a fase pré-silício. Teste seu projeto com altos volumes de tráfego dos protocolos Ethernet e TCP/IP, utilizando centenas de modelos de pacotes predefinidos. Execute centenas de portas de teste virtualizadas simultaneamente e modele dinamicamente o tráfego para garantir zero perda de pacotes nas velocidades máximas de emulação.

Soluções de teste virtual

Validar redes virtuais

Um dos principais desafios para os provedores de serviços é a transição dos dispositivos de rede para funções de software. Aumente o desempenho das funções virtualizadas usando ferramentas de teste e metodologias automatizadas para validar e quantificar o comportamento determinístico dos ecossistemas de virtualização de funções de rede (NFV) durante todo o ciclo de vida do serviço de funções de rede virtual (VNF).

Gavião Arqueiro

Melhore o desempenho de suas aplicações
Obtenha
informações em tempo real sobre a qualidade real da experiência dos seus usuários. Crie tráfego sintético do Skype, do Outlook 365 e da web em sua rede com fio ou Wi-Fi para realizar testes de nó a nó e de serviços reais, a fim de melhorar a experiência do usuário final.

O Hawkeye é uma plataforma de monitoramento proativo que garante que você seja o primeiro a saber o que está acontecendo na sua rede.

Imagem de estudos de caso de teste de rede

Estudos de casos de teste de rede

Seja você um arquiteto de rede, desenvolvedor ou parte de uma equipe de operações, sua rede está sempre mudando. Simular condições realistas de tráfego de uma rede ou operadora para garantir operações eficientes é fundamental para superar qualquer desafio operacional ou de projeto.

Veja como ajudamos outros inovadores a descobrir e superar os desafios da rede.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?