IxLoad

Testes de aplicativos e segurança para redes locais e em nuvem

O Keysight IxLoad valida o desempenho de aplicativos e segurança das camadas 4 a 7 em ambientes físicos, virtuais e nativos da nuvem. Ele emula tráfego de voz, vídeo e dados, tráfego criptografado e cenários de ataques cibernéticos em escala, permitindo testes rigorosos de firewalls, ADCs e balanceadores de carga. Uma edição virtual permite testes escalonáveis sem a necessidade de terminais de hardware, enquanto as APIs permitem a integração CI/CD para testes de lançamento automatizados. Quando são necessárias cargas em hiperescala, os aceleradores de hardware oferecem essa escala em um espaço físico compacto. As versões virtuais e aceleradas por hardware compartilham uma arquitetura de software unificada, permitindo a reutilização de ativos em vários ambientes de laboratório ou produção. Selecione sua licença IxLoad com base em suas necessidades de suporte a protocolos. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Emulação de usuário multisserviço

Simule milhões de usuários executando tráfego de voz, vídeo, mensagens e tráfego criptografado, refletindo o uso real em redes de acesso, de borda e em nuvem.

Validação de segurança completa

Valide firewalls, ADCs e balanceadores de carga com combinações realistas de aplicativos, sessões criptografadas e tráfego negativo/malformado.

Cargas de trabalho de alto volume

Entregue tráfego de alta escala da Camada 4 à Camada 7 com controle preciso de sessão para validar o desempenho de data centers em hiperescala e infraestrutura nativa da nuvem.

Arquitetura de teste unificada

Permita a implantação consistente de ativos e a automação em hardware, máquinas virtuais e plataformas em nuvem para testes ágeis e escaláveis. 

prod_image
  • Protocol support

    Tier 1 — data protocols, Tier 2 — data and storage protocols, Tier 3 — data, storage, voice, video, and security protocols

  • License options

    Perpetual, Subscription - 1 year

Perguntas frequentes