Choose a country or area to see content specific to your location
Nemo Handy 是一套 Android 應用軟體,可量測空中介面的無線診斷資訊,以及行動應用的服務品質(QoS)和體驗品質(QoE)。
Type
Data Measurement Product
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
完整的量測功能,可透過新款商用智慧型手機進行測試
Nemo Handy 手持式路測工具可同時在戶外,以及繁忙擁擠的室內空間中執行量測,也可當作一般智慧型手機來使用。 Nemo Handy 提供手持式量測產品中最便利的即時量測可視化特性。
除了提供各種即時顯示畫面外,所有射頻和信號資料都可存到手機內部儲存空間中,以保留紀錄。 日誌檔將存為 Nemo 檔案格式,方便使用者透過 Nemo Analyze 或第三方工具進行後處理。
最新的 Android 終端裝置(例如 Samsung Galaxy S23 5G)均支援 Nemo Handy。 Nemo Handy 可量測並監控 5G NR、5G NR NSA/SA、5G 載波聚合、LTE/LTE-A 等先進技術,以及 2G 到 4G、WiFi 和 WiFi6 等傳統技術,同時還可對行動應用程式進行 QoS/QoE 量測。 Nemo Handy 可測試 VoLTE 和載波聚合等最新技術。 Nemo Handy 功能包括 POLQA 語音品質測試、PEVQ-S 視訊品質測試、室內量測、強制功能、YouTube 視訊串流,以及標註 BTS 圖示的即時地圖支援。 Nemo Handy 提供手持式量測產品中最便利的即時量測視覺化特性。 Nemo Handy 提供完整的應用級參數,包括語音通話、語音品質、FTP/HTTP 資料傳輸、TWAMP、iPerf、HTML 瀏覽、Google Drive、YouTube 串流、Facebook 測試、LinkedIn 測試、Instagram 測試、Dropbox 測試、Viber 測試、WhatsApp 測試、Zalo 測試、Fast.com 資料測試、BiP 測試、mScore 測試、email 測試、SMS 和 MMS 訊息,以及 ping。
如需更多關於 Nemo 射頻網路解決方案的資訊,請瀏覽 Keysight Nemo 無線網路解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。