適用於 5G O-RAN 的 IxVerify

彈性虛擬測試平台以加速 ORAN 開發

Keysight 5G ORAN 模擬器可讓早期開發團隊對符合 ORAN 標準的無線電單元 (O-RU) 和分散式單元 (O-DU) 進行晶片前和系統層級驗證。它們完整模擬 ORAN 協定堆疊 — 管理平面 (M-plane)、控制/使用者平面 (C/U-plane) 和同步平面 (S-plane) — 無需硬體即可進行精確的功能、時序和一致性測試。彈性虛擬測試平台與 Keysight Open RAN Studio、Signal Studio Pro、向量訊號分析軟體以及領先的第三方工具整合。此生態系統支援多廠商互通性,加速除錯,並簡化整個 ORAN 生命週期的根本原因分析。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

多系統整合

與 Keysight Open RAN Studio、向量訊號分析和 Signal Studio 旗艦版,以及 Cadence 和 Synopsys 模擬器整合,實現全堆疊測試。

前傳行為

支援完整的 ORAN 協定堆疊,涵蓋 M-plane、C/U-plane 和 S-plane,包括 7.2x 功能分割一致性與時序驗證。

矽前驗證

實現虛擬測試平台中無線電單元和分散式單元的 RTL、韌體和協定行為驗證,減少對硬體的依賴。

全堆疊洞察

提供詳細的日誌記錄和協定層級統計資料,以支援驗證和法規遵循測試,加速問題隔離。

產品影像
  • Emulation options

    Synopsys emulator, Siemens emulator, Cadence emulator

  • Number of interfaces

    32 至 Unlimited

  • Protocol support

    eCPRI/ IQ Data

  • License options

    1-year

常見問題