用於網路使用者體驗測試的真實流量模擬 

Keysight IxChariot 是一款輕量級的軟體解決方案,用於驗證有線、無線和雲端網路的應用效能。IxChariot 安裝在端點上,可大規模模擬應用程式,以測量語音、視訊和資料應用程式的吞吐量、延遲、抖動、封包遺失和體驗品質。憑藉豐富的預建應用程式腳本庫,IxChariot 有助於評估實驗室或生產環境中網路和用戶端伺服器系統的準備就緒程度和可靠性。將其部署到分散式端點,以便從幾乎任何位置進行測試,並在多個站點和使用者群組中擴展效能評估。選擇符合您的部署環境和測試範圍的配置。立即索取我們熱門配置之一的報價。 需要協助選擇?請查看以下資源。

應用流量模擬

模擬真實應用程式流量,例如 HTTP、VoIP、視訊和檔案傳輸,並使用預建測試腳本的綜合程式庫。

分散式端點代理程式

將端點代理程式部署到筆記型電腦、行動裝置、伺服器和虛擬機器,以測試網路中任何位置的效能,無需專用硬體。

企業級擴充性

評估跨園區、分支機構和雲端環境的同步連線網路品質,以確保一致的終端使用者體驗。

即時效能測試

在生產或預部署階段量測即時使用者體驗,且不中斷作業。

產品影像
  • Device pairs

    1 至 500

  • Protocol support

    TCP, UDP, RTP, IPv4, IPv6, IP multicast, VoIP, Video

  • License options

    Perpetual

常見問題