Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
IxChariot 9.1:現在正是從 IxChariot 7.30 升級的最佳時機!
IxChariot 9.1 結合了 IxChariot 7.30 的所有流量類型與網路版的所有精彩功能。如果您尚未升級,現在正是從老舊的 IxChariot 7.30 升級的最佳時機。這個新網路版的創新令人驚嘆。雖然我們將繼續支援 7.30 作為我們解決方案的一部分,但未來在於網路版:IxChariot 9.1!
IxChariot® 伺服器與桌面版
使用 IxChariot 9.0 測試雲端和行動數據連線能力
憑藉我們最新版 IxChariot 9.0,Ixia 大幅強化了對防火牆和 NAT 穿透的支援,為測試新情境開啟了令人振奮的機會。
XR3000 主動監測硬體
Keysight XR3000 主動監測硬體是一款即用型設備,適用於 Hawkeye 和 IxChariot 軟體主動性能監測解決方案。它用於對有線和無線網路執行網路和應用程式性能評估和監測。本資料表說明 XR3000 的功能。
XRPi 主動監測探棒
XRPi 主動監測探棒可與 IxChariot 搭配使用,進行即時網路評估,並與 Hawkeye 搭配使用,進行全天候主動監測,從而快速整合至即時網路環境。
乙太網路流量模擬器型錄
本型錄強調 Keysight 的乙太網路流量模擬產品組合,包括 L2–L7 協定和負載測試軟體,以及高效能硬體加速器,用於透過高達 1.6T 速度的真實、可重複流量,驗證新一代網路系統、ASIC、AI 資料中心環境和超大規模部署。
透過持續模擬和測試來降低 NFV 中的風險
降低 NFV 實作風險的關鍵在於持續的測試和修復流程,其中包括以下步驟:第一步:開發下一代 NFV 基礎設施,並確定其在實際環境中的運作方式。第二步:模擬流量和網路狀況。第三步:修復 — 找出效能問題、安全漏洞和彈性問題等,並在預備環境中進行必要的變更。再次執行測試,以確保一切正常。第四步:部署 — 將最新版本推送到生產環境,並重新執行測試,以確保您擁有穩固的基準,且沒有先前發現的任何問題。第五步:重新檢視 — 定期重新執行相同的測試,並查看一切是否仍然正常。如果發現問題,請準備好開發資源以準備快速修補程式,這樣您就不必等待下一個版本。
Hawkeye – 主動式網路評估與監控平台
Ixia 的 Hawkeye 透過在任何站點使用有線或無線連線執行排程驗證測試,可快速有效地驗證網路效能、隔離問題並主動偵測問題。下載資料表以了解更多資訊。
第 1-3 層網路測試產品
Keysight 的第 1-3 層網路測試解決方案,具備高密度流量產生功能(最高可達 1.6T 乙太網路)、實際應用和 AI 工作負載模擬,以及協定分析,可驗證並最佳化效能和安全性,確保大規模部署的可靠性。
降低私有雲專案中的風險
在本白皮書中,了解為何持續的測試與修復流程是降低私有雲實作風險的關鍵
物聯網設計與測試解決方案
物聯網測試簡介。
適用於每個階段所有服務的解決方案
下載「適用於每個階段的各種服務解決方案」型錄,瞭解 Ixia 如何協助您在產品生命週期的每個階段,加速交付並簡化引人注目的新服務營運。
Hawkeye – 主動式網路監控平台
Hawkeye 透過在任何站點使用有線或無線連線執行排程驗證測試,可快速有效地驗證網路效能、隔離問題並主動偵測問題。下載資料表以了解更多資訊。
在關鍵業務環境中證明變革的價值
掌握變革對於您作為技術組織的成功至關重要。它在任何環境中都會帶來最多的風險與機遇。變革來自新服務實施、新技術採用、網路擴充、軟體更新,或成千上萬的其他方式。它本質上是資料中心融合、企業擴充和新服務部署所固有的,這些部署需要您將許多不同的技術(包括實體和虛擬化裝置)組合成單一網路基礎設施。此類網路必須能夠處理大量的流量,同時提供任務關鍵型應用程式所要求的體驗品質。為了在變革時期取得成功,您需要衡量您目前的位置、變革將帶來的影響,以及成果的成功與否。本白皮書將重點介紹測試如何協助您管理變革,以實現更成功的專案、推出和更新。
解決您的物聯網無線設計與測試挑戰
許多無線標準應運而生,以支援廣泛的物聯網應用。透過本手冊快速瀏覽 Keysight 全方位的無線測試解決方案。這包括 Bluetooth、WLAN、ZigBee、Z-Wave、Wi-SUN、LoRa、NB-IoT 和 Cat-M1。
5G 非地面網路端對端測試
非地面網路的興起將 5G 覆蓋範圍擴展到偏遠和服務不足的地區。然而,部署此類網路仍面臨諸多挑戰。關鍵挑戰包括確保實體層、協定層和應用層的相容性,以及解決與傳播條件、標準合規性和效能基準相關的問題。本文將介紹是德科技 Sky-to-Lab 解決方案如何提供涵蓋建模、物理通道損傷以及協議/應用層的全面測試功能,從而實現 NTN 部署的端到端測試和驗證。
第 4-7 層網路測試產品
Keysight 的第 4-7 層網路測試解決方案,以無與倫比的真實性重現真實世界的網路條件。從流量產生、應用交付和效能測試,到入侵和攻擊模擬、IoT 安全評估和 AI 工作負載模擬,我們的產品組合可驗證雲端、內部部署、邊緣和資料中心環境中的效能和安全性。
尋找感興趣的產品?