軟體定義區域網路
確保 SD-WAN 網路性能
平衡低成本與高效能
當前的廣域網路 (WAN) 服務,例如多協定標籤交換 (MPLS) 和都會乙太網路,不僅價格昂貴,而且難以配置和變更。軟體定義廣域網路 (SD-WAN) 允許透過公共網際網路而非專用鏈路進行連線,並在多個 MPLS、LTE 或寬頻服務之間進行負載平衡。驗證是確保新的 SDN-WAN 服務符合網路營運成本節省、更快速部署、有效負載平衡和更高性能預期的關鍵。
Breakingpoint 解決您真實世界的測試挑戰
IxLoad,我們的應用層測試解決方案,為 SDN-WAN 服務上的使用者 QoE 提供全面的效能驗證。為建立真實的測試情境,它能大規模模擬分支機構或供應商 SDN-WAN 網路後端的企業應用程式。模擬包括用於網路、視訊、語音、儲存、VPN、無線、基礎設施以及封裝/安全性應用的協定。透過實體或虛擬測試埠,模組化系統設計可實現分散式部署,並可隨您的基礎設施擴展。
SD-WAN 閘道中的路由功能允許 SD-WAN 在覆蓋模式下運作。邊緣可以有一個路由器,而 SD-WAN 設備位於該路由器的 LAN 側。或者在某些情況下,這可以是具有路由智慧的整合式裝置。WAN 閘道需要在覆蓋網路中整合路由智慧,以便透過 MPLS 通道進行站點到站點的通訊。IxNetwork 是我們用於測試第 2/3 層基礎設施的旗艦產品,它能模擬協定並大規模產生流量,以驗證 SD-WAN 網路的路由能力。
Hawkeye,我們的預測性監測平台,可確保您能率先掌握網路中發生的狀況。Hawkeye 利用合成流量監測,執行節點對節點和真實服務測試,以判斷終端使用者體驗。它能提供即時洞察,讓您確保使用者的體驗品質。此類測試在混合網路中至關重要,因為 SD-WAN 解決方案需要透過 MPLS 或網際網路鏈路動態引導應用流量。透過瞭解終端使用者體驗,您可以更好地履行對傳輸量、封包遺失、抖動、延遲、MOS、OTT 視訊和其他 SLA 的承諾。
延遲測試對混合式 WAN 至關重要
在混合式網路基礎設施中,SD-WAN 解決方案需要以每個封包為基礎,動態引導應用程式流量通過 MPLS 或網際網路連結,以確保企業級效能和可用性。量測此 WAN 流量的延遲對於確保高效能至關重要。然而,準確的延遲量測需要準確且同步的時脈。
為了解決這個問題,請使用我們的 Metronome 計時系統來時間同步 IxNetwork 的來源埠和 IxNetwork 的接收埠。Metronome 依賴 GPS 時間輸入,使兩個地理位置分離的 Metronome 設備能夠為我們的硬體提供相同的時間輸入。IxNetwork 和 Metronome 計時系統是 SD-WAN 驗證工程師的完美組合。
管理 SD-WAN 路由複雜性
- 透過廣域網路 (WAN) 建立 OSPF 或 BGP 工作階段
- 透過 OSPF 或 BGP 從網路進行即時路由學習
- 透過 WAN 通告路由,以因應 LAN 端的任何變更
- 選擇性路由過濾
相關產品
精選資源
聯繫安全專家,以了解我們的 Security Fabric 如何轉變您的安全基礎設施。