Gleichgewicht zwischen niedrigen Kosten und hoher Leistung

Die derzeitigen WAN-Dienste (Wide Area Network) wie Multi-Protocol Label Switching (MPLS) und Metro-Ethernet sind teuer und schwer zu konfigurieren und zu ändern. Software-definiertes WAN (SD-WAN) ermöglicht Konnektivität über das öffentliche Internet anstelle von dedizierten Verbindungen und sorgt für einen Lastausgleich über mehrere MPLS-, LTE- oder Breitbanddienste. Die Validierung ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass neue SDN-WAN-Dienste die Erwartungen an Kosteneinsparungen beim Netzwerkbetrieb, eine schnellere Bereitstellung, einen effizienten Lastausgleich und eine höhere Leistung erfüllen.

SD-WAN
SD-WAN

Latenztests sind für Hybrid Wan von entscheidender Bedeutung

In einer hybriden Netzwerkinfrastruktur muss eine SD-WAN-Lösung den Anwendungsverkehr dynamisch über MPLS- oder Internet-Links lenken - und zwar paketweise, um Leistung und Verfügbarkeit auf Unternehmensniveau zu gewährleisten. Die Messung der Latenz dieses WAN-Verkehrs ist entscheidend für die Gewährleistung einer hohen Leistung. Eine genaue Latenzmessung erfordert jedoch eine genaue und synchronisierte Uhr.

Um dieses Problem zu lösen, verwenden Sie unser Metronome Timing System, um den Quellport von IxNetwork und den Empfangsport von IxNetwork zeitlich zu synchronisieren. Metronome basiert auf der GPS-Zeitangabe, damit zwei geografisch getrennte Metronome-Geräte die gleiche Zeitangabe an unsere Hardware liefern können. IxNetwork und das Metronome Timing System sind die perfekte Kombination für SD-WAN-Validierungsingenieure.

Verwalten der SD-WAN-Routing-Komplexität

Die Routing-Fähigkeit des SD-WAN-Gateways ermöglicht den Betrieb von SD-WAN im Overlay-Modus. Es kann ein Router am Rand stehen, und die SD-WAN-Appliance befindet sich auf der LAN-Seite dieses Routers. In einigen Fällen kann es sich auch um ein integriertes Gerät mit Routing-Intelligenz handeln. Das SD-WAN-Gateway muss Routing-Intelligenz in das Overlay-Netzwerk integrieren, damit die Kommunikation von Standort zu Standort über MPLS-Tunnel oder Breitbandverbindungen erfolgen kann. Die Endpunktinformationen des Kundenstandorts müssen ebenfalls durch das Overlay-Netzwerk geleitet werden, damit die Hosts kommunizieren können. Die Sicherstellung der Routing-Funktionalität in dieser Art von Umgebung erfordert ein Testsystem wie IxNetwork, das eine Validierung in mehreren Dimensionen ermöglicht:
  1. Aufbau von OSPF- oder BGP-Sitzungen über das WAN
  2. Lernen von Routen aus dem Netz in Echtzeit über OSPF oder BGP
  3. Bekanntgabe von Routen über das WAN für alle Änderungen auf der LAN-Seite
  4. Selektive Routenfilterung
SD-WAN

Wenden Sie sich an einen Sicherheitsspezialisten, um mehr darüber zu erfahren, wie unsere Security Fabric Ihre Sicherheitsinfrastruktur verändern kann.