¿Qué busca?
Redes de área definidas por software
Garantizar el rendimiento de la red SD-WAN
Equilibrio entre bajo coste y alto rendimiento
Los servicios actuales de red de área extensa (WAN), como la conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS) y Ethernet metropolitana, son caros y difíciles de configurar y cambiar. La WAN definida por software (SD-WAN) permite la conectividad a través de la Internet pública en lugar de enlaces dedicados y equilibra la carga a través de múltiples servicios MPLS, LTE o de banda ancha. La validación es clave para garantizar que los nuevos servicios SDN-WAN cumplen las expectativas de ahorro de costes en el funcionamiento de la red, despliegue más rápido, equilibrio de carga eficiente y mayor rendimiento.
Breakingpoint resuelve los retos de las pruebas en el mundo real
IxLoad, nuestra solución de pruebas de la capa de aplicación, ofrece una validación completa del rendimiento para la calidad de la experiencia del usuario en servicios SDN-WAN. Para crear escenarios de prueba realistas, emula aplicaciones empresariales a escala detrás de las sucursales o redes SDN-WAN del proveedor. Las emulaciones incluyen protocolos para aplicaciones web, de vídeo, voz, almacenamiento, VPN, inalámbricas, de infraestructura y de encapsulación/seguridad. Con puertos de prueba físicos o virtuales, el diseño modular del sistema permite un despliegue distribuido que se adapta a su infraestructura.
La capacidad de enrutamiento de la pasarela SD-WAN permite que SD-WAN funcione en modo superpuesto. Puede haber un enrutador en el borde, y el dispositivo SD-WAN está en el lado LAN de ese enrutador. O, en algunos casos, puede tratarse de un dispositivo integrado con inteligencia de enrutamiento. La pasarela WAN necesita incorporar inteligencia de enrutamiento en la red superpuesta para que la comunicación de sitio a sitio se produzca a través de túneles MPLS. IxNetwork, nuestro producto estrella para probar infraestructuras de capa 2/3, emula protocolos y genera tráfico a gran escala para validar la capacidad de enrutamiento de las redes SD-WAN.
Network Emulator II, nuestra solución de pruebas de deterioro de la red, ofrece un amplio conjunto de funciones para realizar pruebas con deterioros repetibles y predecibles en un entorno de laboratorio controlado. Permite a los usuarios inyectar condiciones de red realistas, como retardo, caída, duplicación, reordenación y modificación de paquetes, entre pasarelas SD-WAN y redes de proveedores. En combinación con IxLoad e IxNetwork, estas pruebas proactivas en el mundo real permiten a los clientes encontrar problemas en el laboratorio y no durante la implantación.
Hawkeye, nuestra plataforma de supervisión proactiva, le garantiza ser el primero en saber lo que ocurre en su red. Hawkeye aprovecha la monitorización sintética del tráfico para realizar pruebas de nodo a nodo y de servicio real para determinar la experiencia del usuario final. Le proporciona información en tiempo real para que pueda garantizar la calidad de la experiencia de sus usuarios. Este tipo de pruebas es fundamental en redes híbridas en las que la solución SD-WAN debe dirigir dinámicamente el tráfico de aplicaciones a través de enlaces MPLS o de Internet. Al conocer la experiencia del usuario final, puede cumplir mejor los compromisos de rendimiento, pérdida de paquetes, fluctuación, retardo, MOS, vídeo OTT y otros SLA.
Las pruebas de latencia son cruciales para la Wan híbrida
En una infraestructura de red híbrida, una solución SD-WAN debe dirigir dinámicamente el tráfico de aplicaciones a través de enlaces MPLS o de Internet, por paquetes, para garantizar un rendimiento y una disponibilidad de nivel empresarial. Medir la latencia de este tráfico WAN es fundamental para garantizar un alto rendimiento. Pero una medición precisa de la latencia necesita un reloj preciso y sincronizado.
Para resolver este problema, utilice nuestro sistema de sincronización Metronome para sincronizar la hora del puerto de origen de IxNetwork y el puerto de recepción de IxNetwork. Metronome se basa en la entrada de tiempo GPS para permitir que dos dispositivos Metronome geográficamente separados proporcionen la misma entrada de tiempo a nuestro hardware. IxNetwork y el sistema de cronometraje Metronome son la combinación perfecta para los ingenieros de validación de SD-WAN.
Gestione las complejidades del enrutamiento SD-WAN
- Establecimiento de sesión OSPF o BGP a través de la WAN
- Aprendizaje de rutas en tiempo real desde la red a través de OSPF o BGP
- Anunciar rutas a través de la WAN para cualquier cambio en el lado LAN.
- Filtrado selectivo de rutas
Productos relacionados
Recursos destacados
Póngase en contacto con un especialista en seguridad para obtener más información sobre cómo nuestro Security Fabric puede transformar su infraestructura de seguridad.