O que você está procurando?
Redes de área definidas por software
Garantir o desempenho da rede SD-WAN
Equilíbrio entre baixo custo e alto desempenho
Os serviços atuais de rede de área ampla (WAN), como MPLS (multi-protocol label switching) e metro Ethernet, são caros e difíceis de configurar e alterar. A WAN definida por software (SD-WAN) permite a conectividade pela Internet pública em vez de links dedicados e balanços de carga em vários serviços MPLS, LTE ou de banda larga. A validação é fundamental para garantir que os novos serviços SDN-WAN atendam às expectativas de economia de custos na operação da rede, implantação mais rápida, balanceamento de carga eficiente e maior desempenho.
A Breakingpoint resolve seus desafios de teste no mundo real
O IxLoad, nossa solução de teste de camada de aplicativos, oferece validação de desempenho abrangente para a QoE do usuário em serviços SDN-WAN. Para criar cenários de teste realistas, ele emula aplicativos corporativos em escala por trás das filiais ou das redes SDN-WAN do provedor. As emulações incluem protocolos para aplicativos da Web, vídeo, voz, armazenamento, VPN, sem fio, infraestrutura e encapsulamento/segurança. Com portas de teste físicas ou virtuais, o design modular do sistema permite a implementação distribuída que se adapta à sua infraestrutura.
O recurso de roteamento no gateway SD-WAN permite que a SD-WAN opere no modo de sobreposição. Pode haver um roteador na borda, e o dispositivo SD-WAN fica no lado da LAN desse roteador. Ou, em alguns casos, pode ser um dispositivo integrado com inteligência de roteamento. O gateway de WAN precisa incorporar a inteligência de roteamento na rede sobreposta para que a comunicação site a site ocorra por meio de túneis MPLS. O IxNetwork, nosso principal produto para testar a infraestrutura da camada 2/3, emula protocolos e gera tráfego em alta escala para validar a capacidade de roteamento das redes SD-WAN.
O Network Emulator II, nossa solução de teste de comprometimento de rede, oferece um rico conjunto de recursos para testes com comprometimentos repetíveis e previsíveis em um ambiente de laboratório controlado. Ele permite que os usuários injetem condições de rede realistas, incluindo atraso, queda, duplicação, reordenação e modificação de pacotes, entre gateways SD-WAN e redes de provedores. Em combinação com o IxLoad e o IxNetwork, esse teste proativo do mundo real permite que os clientes encontrem problemas no laboratório e não durante a implantação.
O Hawkeye, nossa plataforma de monitoramento proativo, garante que você seja o primeiro a saber o que está acontecendo na sua rede. O Hawkeye utiliza o monitoramento de tráfego sintético para realizar testes de nó a nó e de serviço real para determinar a experiência do usuário final. Ele fornece insights em tempo real, para que você possa garantir a qualidade da experiência dos usuários. Esse tipo de teste é essencial em redes híbridas em que a solução SD-WAN precisa direcionar dinamicamente o tráfego de aplicativos por meio de links MPLS ou de Internet. Ao conhecer a experiência do usuário final, você pode cumprir melhor os compromissos de taxa de transferência, perda de pacotes, jitter, atraso, MOS, vídeo OTT e outros SLAs.
O teste de latência é fundamental para a Wan híbrida
Em uma infraestrutura de rede híbrida, uma solução SD-WAN precisa direcionar dinamicamente o tráfego de aplicativos por links MPLS ou de Internet - por pacote, para garantir desempenho e disponibilidade de nível empresarial. Medir a latência desse tráfego de WAN é fundamental para garantir o alto desempenho. Mas a medição precisa da latência precisa de um relógio preciso e sincronizado.
Para resolver esse problema, use o nosso sistema de temporização Metronome para sincronizar o tempo da porta de origem do IxNetwork e da porta de recepção do IxNetwork. O Metrônomo depende da entrada de horário do GPS para permitir que dois dispositivos Metrônomo separados geograficamente forneçam a mesma entrada de horário para o nosso hardware. O IxNetwork e o Metronome Timing System são a combinação perfeita para os engenheiros de validação de SD-WAN.
Gerencie as complexidades de roteamento da SD-WAN
- Estabelecimento de sessão OSPF ou BGP na WAN
- Aprendizado de rotas em tempo real da rede por meio de OSPF ou BGP
- Anunciar rotas pela WAN para quaisquer alterações no lado da LAN
- Filtragem seletiva de rotas
Produtos relacionados
Recursos em destaque
Conecte-se com um especialista em segurança para saber mais sobre como o nosso Security Fabric pode transformar sua infraestrutura de segurança.