Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
3D Interconnect Designer ofrece un entorno flexible de modelado y optimización para cualquier estructura de interconexión avanzada, incluyendo chiplets, chips apilados, encapsulados y placas de circuito impreso.
Consigue una validación digital más rápida y económica con una oferta de intercambio.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Utilice esta herramienta de selección para identificar rápidamente la fuente de alimentación más adecuada para sus necesidades de equipos de pruebas automáticas (ATE) en los sectores aeroespacial y de defensa.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El sistema de temporización de metrónomo (MTS) de Keysight proporciona una referencia común de tiempo, frecuencia y fase en todas las plataformas de prueba de red. Diseñado para sincronizar entornos de prueba a gran escala, MTS soporta hasta 48 chasis utilizando la topología Metronome-STAR, incluyendo sistemas XGS modulares y dispositivos autónomos como Keysight Novus ONE PLUS y AresONE. El sistema distribuye la sincronización desde GNSS, 10 MHz y otras fuentes de reloj, ofreciendo una precisión de nanosegundos en configuraciones multichasis. Compatible con IxOS y otras aplicaciones de prueba de red de Keysight, MTS garantiza una temporización consistente y repetible para validar el rendimiento real de Ethernet, redes sensibles al tiempo, 5G y redes de centros de datos de IA. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras configuraciones populares. ¿Desea obtener más información sobre esta solución? Explore los recursos a continuación.
Sincronice hasta 48 chasis de prueba en un único banco de pruebas, incluidos sistemas XGS modulares y dispositivos independientes como AresONE, para entornos de prueba a gran escala.
Se integra con el software de pruebas de red de Keysight para admitir la sincronización temporal en aplicaciones de generación de tráfico, medición de latencia y conformidad de protocolos.
Consigue una precisión de nanosegundos en configuraciones locales y distribuidas, con longitudes de cable de hasta 200 m compatibles con extensores de metrónomo.
Elija entre topologías distribuidas de un solo nivel, Metronome-STAR o basadas en GPS, arquitecturas flexibles que se adaptan desde laboratorios locales hasta bancos de pruebas distribuidos a nivel mundial.
942-0090
Sistema de sincronización IXIA Metronome y software de sincronización Metronome que permiten una sincronización avanzada del chasis.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
En entornos de pruebas de redes de alto rendimiento, múltiples chasis y dispositivos deben generar y analizar el tráfico con una precisión de nanosegundos. La sincronización de tiempo y fase garantiza que todos los dispositivos funcionen con una referencia de tiempo y frecuencia unificada, lo que permite un sellado de tiempo preciso de los paquetes, la medición de la latencia y la correlación de eventos.
Sin sincronización, la desviación entre los relojes locales puede dar lugar a resultados inconsistentes, especialmente en pruebas relacionadas con redes sensibles al tiempo (TSN), 5G, Ethernet síncrono (SyncE) y el protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588v2. Estas tecnologías exigen una precisión de sincronización inferior al nanosegundo, lo que hace que la sincronización sea esencial para una validación fiable.
La sincronización también permite una emulación realista de redes distribuidas, lo que permite a los ingenieros correlacionar eventos en configuraciones de múltiples racks o sitios geográficamente dispersos. Al alinear todos los elementos de prueba con un reloj común, a menudo derivado del Tiempo Universal Coordinado (UTC) o del GPS, mejora la repetibilidad de las pruebas y los resultados reflejan mejor el rendimiento real en condiciones de carga y sensibles al tiempo.
Los sistemas de sincronización con metrónomo de Keysight admiten varias arquitecturas de sincronización adaptadas a diferentes escalas y diseños de bancos de pruebas:
Cada arquitectura es compatible con familias de chasis como AresONE, XGS y Novus ONE PLUS, y es compatible con el software IxOS/IxNetwork. La elección depende de la distribución del laboratorio, el número de dispositivos y si se necesita sincronización entre varios sitios.
Esta distribución estructurada garantiza que todos los chasis funcionen con marcas de tiempo alineadas, lo que permite una captura precisa del tráfico, un análisis de la latencia y una emulación de protocolos, incluso con cargas de trabajo de alto rendimiento o sensibles al tiempo.