Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O sistema de temporização metronome (MTS) da Keysight fornece uma referência comum de tempo, frequência e fase em plataformas de teste de rede. Projetado para sincronizar ambientes de teste em larga escala, o MTS suporta até 48 chassis usando a topologia Metronome-STAR, incluindo sistemas XGS modulares e appliances autônomos como Keysight Novus ONE PLUS e AresONE. O sistema distribui a sincronização de GNSS, 10 MHz e outras fontes de clock, fornecendo precisão de nanossegundos em configurações multi-chassis. Compatível com IxOS e outros aplicativos de teste de rede Keysight, o MTS garante temporização consistente e repetível para validar o desempenho real de redes Ethernet, redes sensíveis ao tempo, 5G e redes de data center de IA. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje. Quer saber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.
Sincronize até 48 chassis de teste em uma única plataforma de teste, incluindo sistemas XGS modulares e dispositivos autônomos como o AresONE, para ambientes de teste em grande escala.
Integra-se ao software de teste de rede da Keysight para oferecer suporte à sincronização de temporização em aplicações de geração de tráfego, medição de latência e conformidade de protocolo.
Obtenha precisão de nanossegundos em configurações locais e distribuídas, com comprimentos de cabo de até 200 m suportados por extensores de metrônomo.
Escolha entre topologias distribuídas de nível único, Metronome-STAR ou baseadas em GPS, arquiteturas flexíveis que se adaptam desde laboratórios locais até bancos de testes distribuídos globalmente.
942-0090
Sistema de sincronização IXIA Metronome e software de sincronização Metronome, que permitem uma sincronização avançada do chassi.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Em ambientes de teste de rede de alto desempenho, vários chassis e dispositivos devem gerar e analisar o tráfego com precisão na ordem de nanossegundos. A sincronização de tempo e fase garante que todos os dispositivos operem com uma referência unificada de tempo e frequência, permitindo o registro preciso da data e hora dos pacotes, a medição da latência e a correlação de eventos.
Sem sincronização, o desvio entre relógios locais pode levar a resultados inconsistentes, especialmente em testes envolvendo Time-Sensitive Networking (TSN), 5G, Synchronous Ethernet (SyncE) e IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP). Essas tecnologias exigem precisão de temporização inferior a nanossegundos, tornando a sincronização essencial para uma validação confiável.
A sincronização também permite a emulação realista de redes distribuídas, permitindo que os engenheiros correlacionem eventos em configurações com vários racks ou locais geograficamente dispersos. Ao alinhar todos os elementos de teste a um relógio comum, geralmente derivado do Tempo Universal Coordenado (UTC) ou GPS, a repetibilidade do teste melhora e os resultados refletem melhor o desempenho real sob condições de carga e sensibilidade ao tempo.
Os sistemas de temporização com metrônomo da Keysight suportam várias arquiteturas de sincronização adaptadas a diferentes escalas e layouts de bancos de ensaio:
Cada arquitetura suporta famílias de chassis como AresONE, XGS e Novus ONE PLUS, e é compatível com o software IxOS/IxNetwork. A escolha depende do layout do laboratório, do número de dispositivos e da necessidade de sincronização entre vários locais.
Essa distribuição estruturada garante que todos os chassis operem com registros de data e hora alinhados, permitindo a captura precisa do tráfego, a análise de latência e a emulação de protocolo, mesmo sob cargas de trabalho de alto rendimento ou sensíveis ao tempo.