聯網汽車提升客戶滿意度

汽車技術隨著時間演進,已轉變為整合式電腦系統的動態組合——包括先進駕駛輔助系統 (ADAS)、主動式巡航控制、混合動力引擎、網際網路存取和藍牙連線。汽車製造商正尋求乙太網路技術,以提供單一、彈性、可擴充且更具成本效益的車載網路骨幹。

為確保這些連網汽車的最佳設計、功能、效能、安全性、資安和互通性,汽車製造商及其供應商需要全面的車載網路測試解決方案,以驗證裝置、系統、應用程式,甚至是整個車載網路。

車載網路測試解決方案
車用影音橋接 (AVB) 與時間敏感網路 (TSN) 測試

測試車用時效性網路 (TSN)

TSN 解決了在盡力傳送 (best effort) 或排隊乙太網路上串流音訊和視訊的各種技術問題。藉由 Novus mini 或 Novus ONE PLUS 以及 Metronome 計時系統,IxNetwork 與 Keysight Network Conformance (KNC) 提供了經過實地驗證的 TSN 測試解決方案,可驗證元件和網路是否符合標準規範。汽車製造商和零組件供應商使用它來模擬原生車用乙太網路實體層,以驗證:

  • IEEE 標準:802.1AS (gPTP)、802.1Qav (CBS)、802.1Qat (MSRP)、1722/33、802.1Qbv 與多重時間域 (gPTP-rev)
  • Open Alliance 標準:TC8、TC10、TC11 與 TC17
  • 車用乙太網路 AVB 功能與互通性規格 1.4
  • Avnu Alliance 汽車認證計畫

驗證車載資訊娛樂系統

資訊娛樂系統負責汽車的所有通訊和娛樂功能,從電話通話、導航到音樂、駕駛輔助、舒適控制和緊急系統。本網路研討會將探討這些系統在資料需求增加時所面臨的挑戰,以及如何針對實體層、網路層或協定層進行預先測試。 

隨選網路研討會:驗證車用乙太網路時間敏感網路

本網路研討會探討汽車乙太網路中音訊/視訊橋接 (AVB) 和時間敏感網路 (TSN) 的驗證挑戰。

車用車載網路測試解決方案

解決汽車測試挑戰

Keysight 產品可實現車載固定、無線和安全技術的真實世界驗證,協助汽車產業開發 ADAS、資訊娛樂系統和持續連線網路等車載元件。Keysight 在汽車乙太網路功能的網路、裝置、應用和安全測試領域居於領先地位,可加速新的車載功能開發並提供更安全的駕駛體驗。

欲了解更多關於汽車乙太網路測試的最新資訊,我們誠摯邀請您瀏覽 Keysight 專家在領先的汽車產業會議上發表的簡報:

瀏覽以下簡報,以深入瞭解工業乙太網路和 TSN 測試的最新資訊:

測試閘道安全性

由於聯網車輛所暴露的開放介面,在車輛內部建立不同的區域和區段以保護任務關鍵系統和乘客隱私至關重要。「安全 ECU」或「閘道 ECU」扮演著重要角色,需要嚴格的測試來驗證:

  • 防火牆和存取控制清單 (ACL)
  • 包含或不包含規避技術的入侵偵測
  • DDoS 緩解
  • 協定轉換
  • 資料路由

BreakingPoint 可模擬具規避技術的真實網路安全威脅。最嚴苛的 IT 防火牆皆仰賴它進行效能驗證。它也適用於連網車輛中的閘道 ECU 驗證。

閘道安全測試
車用乙太網路與 TCP/IP ECU 相符性與互通性測試

驗證車用乙太網路和 TCP/IP ECU 的相容性與互通性

從任何 Windows 或 Linux 系統,快速驗證基於 AUTOSAR 和 GENIVI 的 ECU 的相容性,並為互通性與標準合規性做好準備。使用一套包含 1300 多個豐富測試集的現成套件,確保 IPv4、IPv6、TCP、UDP、SOME/IP、SD 和更多標準協定的堆疊相容性。Keysight 在 IT 系統和網路領域擁有超過 15 年的市場經驗,其 IxANVL 解決方案可驗證以下車用乙太網路測試規格:

  • OPEN Alliance 車用乙太網路 ECU 測試規格 1.0
  • AUTOSAR 驗收測試 1.1
  • AUTOSAR 可測試性協定與服務原語 1.1

AVNU 一致性與互通性測試

IxNetwork 針對汽車設定檔的 Avnu 一致性與互通性測試,協助測試人員確保引擎控制單元 (ECU) 的高品質標準,並為 Avnu 認證計畫做好準備。此功能以測試程式庫的形式提供,其中包含根據 Avnu 測試計畫預先定義的測試案例、封包層級偵錯功能、不同層級的結果分析以及彈性的測試執行設計。

AVNU 一致性與互通性測試

精選資源

正在建置或使用 IoT 裝置嗎?讓我們來協助您。