車聯網

確保聯網汽車的可靠性和安全性

到 2025 年,道路上的每輛汽車都將以某種方式「連網」。連網汽車結合了車輛、通訊和物聯網。考量到現代車輛的關鍵任務安全要求,以及可互換的多供應商元件必須可靠地協同運作,設計人員面臨著前所未有的挑戰。

讓連網汽車「付諸實踐」是我們最擅長的。Keysight 可以協助您將裝置、系統、應用程式,甚至是整個車載網路推向成功。

5G C V2X 技術

5G 為更強大的連網能力鋪路

電信技術與最新汽車科技正快速融合,以實現未來的自動駕駛車輛。

Keysight 在 5G 設計和測試解決方案方面的創新,結合我們對實現自動駕駛技術的關注,有望協助設計人員和製造商更快地將聯網汽車提升到更高的功能水準。

我們與無線技術領導者合作,涵蓋蜂巢式、LTE、LTE-Advanced、WLAN (802.11p)、藍牙和近場通訊 (NFC),以確保您的車載通訊系統提供完美的通訊。

現在您可以將您的 5G C-V2X 設計帶到我們最先進的測試實驗室,我們的專家將協助您進行測試設定,並加速產品上市時間,同時符合測試一致性標準。

自信地開發 C-V2X

隨著 5G 持續演進,蜂巢式車聯網 (C-V2X) 的測試要求將會不斷變化。徹底驗證 C-V2X 設計效能的能力,取決於一個能夠執行 RF、協定和應用層測試,同時能跟上不斷變化的測試情境的測試平台。

透過收購 Nordsys,Keysight 擴展了其 V2X 產品組合,協助您在整個產品生命週期中追蹤不斷演進的 C-V2X 標準,從模擬到道路測試。Keysight 也是首家達成 3GPP RF 一致性測試案例驗證的公司,以支援您的產品用於未來發布的 5G 新無線電 C-V2X。

是德科技的 C-V2X 測試解決方案
DSRC Connected Car diagram

實現 DSRC 一致性。

專用短程通訊 (DSRC) 是一種基於 802.11p 的無線通訊技術,可實現車輛與周圍基礎設施之間的高速直接通訊 — 無需任何蜂巢式基礎設施。

DSRC 裝置和應用程式必須跟上不斷演進的認證要求,例如用於連網車輛裝置的 OmniAir 認證計畫。此認證可衡量合規性,以確保支援 OmniAir 規範的產品和服務之間的互通性。

Keysight 支援 802.11p、DSRC 和 ITS G5 的 V2X 測試解決方案已獲得 OmniAir 合格測試設備的認證,我們將協助您為 DSRC 裝置取得 OmniAir 認證。

汽車網路

汽車乙太網路以及 CAN、CAN-FD、LIN、DDR 等傳統匯流排等技術,正在實現車載網路的最佳效能和安全性。隨時掌握最新的汽車網路設計和測試解決方案,以更快、更好地交付您的創新。

Keysight 聯網汽車技術 - 汽車網路

車用通訊的安全與便利性。

了解為自動駕駛鋪平道路的技術。

Keysight 自動駕駛海報 - 免費下載

汽車遇見智慧科技

了解測試一些最複雜的智慧汽車技術最快的方法。

聯網智慧汽車技術資訊圖表
聯網汽車解決方案 - TAAS

加速產品上市時間並降低風險。

嚴格的安全性和精確的測試要求是業界常態。隨著車載通訊解決方案轉向 5G 和蜂巢式網路,為了更高的資料速率、更快的速度、更少的干擾,以及更準確的測試結果變得更加關鍵。

加速您的專案進度並擴充您的測試能力和容量。與 Keysight 測試即服務 (TaaS) 合作,以進行除錯、模擬並符合各種標準和法規。

滿足 V2X 產業需求的產品

WaveBee 系統產品系列專為汽車產業和基礎設施製造商的 V2X 需求而設計。該系列包括開發平台、車載單元、路側單元 (ITS 站)、模擬、視覺化和分析。探索完整的測試設備,這些設備為高度可擴展的 V2X 場域測試提供了驗證基礎。

WaveBee Hive V2X HiL 測試系統,左視圖。

需要協助測試您的連網汽車系統、應用程式或車載網路嗎?