AZ2 級桌上型音訊分析儀,1.5 MHz 最大分析頻寬,最多支援 8 組類比通道

是德科技 U8903B 即時音頻分析儀讓您能量測最嚴苛的音頻裝置。獲得最高解析度的音頻量測。

產品影像
  • 最大分析頻寬

    1.5 MHz

  • 最高頻率

    80 kHz

  • 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊

    -110 dB

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

藍牙® 選項停產通知:藍牙® 選項(U8903B-BLU、U8903B-BL2 和 U8903B-210)將於 2024 年 6 月 1 日停產。 最後訂購日期為 2024 年 5 月 31 日。停產後,是德科技將持續為該選項提供為期 5 年的技術支援。其他選項仍持續販售,目前無停產計畫。

透過具備最高解析度的音訊頻譜分析儀,檢視裝置的真實效能

Keysight U8903B 音訊頻譜分析儀具有極低的殘餘失真(< -110 dB),讓您能夠以極高的準確度,量測最嚴苛的音訊設備。 透過 Bluetooth® 連接選項進行音訊量測。 將頻寬擴展到 1.5 MHz,以便執行最高解析度的雙通道量測。 有了這些選項,U8903B 音訊頻譜分析儀可提供一套易於配置的音訊測試解決方案,以滿足您特定的音訊應用需求。

  • 可搭配使用寬頻寬選項 N3431A,將量測頻寬從直流或 10 Hz,擴展至最大 1.5 MHz。
  • 透過自動測試功能與內建測試序列,簡化您的測試環境。
  • 為 U8903B 音訊頻譜分析儀配置多達 8 個類比分析儀通道。
  • 具備內建的相容性模式,您無需針對 SCPI 指令重新編寫程式。
  • 運用預先配置的聆聽品質客觀感知評估(POLQA)與語音品質感知評估(PESQ)等量測功能,輕鬆滿足標準要求。
  • 提供數位音訊介面與Bluetooth®音訊量測選項,讓您能針對特定應用進行靈活配置。
  • 可分析信噪比、串擾等。

Bluetooth® 及 Bluetooth® 商標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標,已授權是德科技用於不同用途。