Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight AZ2 級音訊分析儀包含 U8903B。Keysight 的音訊分析儀專為多功能和高效能量測而設計,提供低於 -110 dB 的低殘餘失真和 1.5 MHz 的分析頻寬。這可確保您在雙通道量測中獲得最高的解析度。憑藉多功能選項,包括 Bluetooth® 音訊量測、數位音訊和語音品質分析,我們的音訊分析儀可完全配置以滿足您的特定應用需求。體驗音訊測試的精確度和靈活性。選擇我們其中一個熱門配置,或根據您的應用配置一個專屬配置。需要協助選擇?請參閱下方資源。
擷取低於 -110 dB 的殘餘失真,可對高要求音訊裝置進行高精準度測量。
執行寬頻音訊訊號分析量測,頻寬範圍從 10 Hz 到最大 1.5 MHz。
透過藍牙連結執行音訊量測,支援藍牙 4.0 版
可配置多達八個類比分析儀通道,適用於各種音訊測試需求。
Maximum frequency
80 kHz
Maximum analysis bandwidth
1.5 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dB
Bluetooth® 選項停產通知:Bluetooth® 選項(U8903B-BLU、U8903B-BL2 和 U8903B-210)於 2024 年 6 月 1 日停產。 最後訂購日期為 2024 年 5 月 31 日。 停產後,是德科技將繼續為該選項提供為期 5 年的技術支援。 其他選項仍持續販售,沒有停產計畫。
Keysight U8903B 音訊頻譜分析儀具有極低的殘餘失真(< -110 dB),讓您能夠以極高的準確度,量測最嚴苛的音訊設備。 透過 Bluetooth® 連接選項進行音訊量測。 將頻寬擴展到 1.5 MHz,以便執行最高解析度的雙通道量測。 有了這些選項,U8903B 音訊頻譜分析儀可提供一套易於配置的音訊測試解決方案,以滿足您特定的音訊應用需求。
Bluetooth® 和 Bluetooth® 商標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標,已授權是德科技用於不同用途。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
音訊分析儀是一種高精度儀器,用於測試和評估類比與數位裝置的音訊性能。它能以卓越的準確度量測失真、雜訊、頻寬和語音品質等關鍵參數,使其成為研發、製造和無線音訊測試應用的理想選擇。支援多個類比通道,以及 AES3、SPDIF 和藍牙等數位介面,它能對從高傳真音訊設備到通訊裝置的所有產品進行全面分析。
音訊分析儀能夠分析廣泛的音訊訊號,包括:
音訊分析儀中的殘餘失真,是指分析儀本身在量測過程中固有產生的失真和雜訊。它定義了儀器可量測的總諧波失真 (THD) 和雜訊的最低水準,有效地為失真量測設定了基準或「底限」。此特性至關重要,因為它決定了分析儀準確評估高傳真音訊設備性能的能力。如果待測裝置 (DUT) 的失真低於分析儀的殘餘失真,則量測將受限於分析儀本身的缺陷,而非 DUT 的實際性能。低殘餘失真可確保分析儀對訊號路徑的干擾最小,從而能夠精確評估放大器、DAC 和訊號處理器等音訊元件。這種性能水準在需要超低雜訊和高訊號完整性的應用中尤為重要,例如專業音訊設備設計、高階消費性電子產品和通訊系統。