Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Audioanalysatoren der Keysight AZ2-Klasse gehört der U8903B.
Die Keysight AZ2-Klasse Audioanalysatoren, darunter der U8903B, sind für multifunktionale und hochpräzise Messungen konzipiert. Der Keysight Audioanalysator bietet geringe Restverzerrungen von unter -110 dB und eine Analysebandbreite von 1,5 MHz. So erzielen Sie die höchstmögliche Auflösung für Zweikanalmessungen. Dank vielseitiger Optionen wie Bluetooth®-Audiomessungen, digitaler Audioanalyse und Sprachqualitätsanalyse lässt sich unser Audioanalysator optimal an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen. Erleben Sie Präzision und Flexibilität bei Audiotests. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Erfasst Restverzerrungen von weniger als -110 dB und ermöglicht so hochpräzise Messungen anspruchsvoller Audiogeräte.
Führen Sie Breitband-Audiosignalanalysen von 10 Hz bis maximal 1,5 MHz durch.
Audiomessungen erfolgen über eine Bluetooth-Verbindung, die Bluetooth Version 4.0 unterstützt.
Konfigurierbar mit bis zu acht analogen Analysatorkanälen, vielseitig einsetzbar für verschiedene Audio-Testanforderungen.
Maximum frequency
80 kHz
Maximum analysis bandwidth
1.5 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dB
U8903B
Der Audiospektrumanalysator von Keysight ermöglicht die Messung anspruchsvoller Audiogeräte. Mit den Audioanalysatoren der U8903B-Serie erzielen Sie Audiomessungen in höchster Auflösung.
With an extremely low residual distortion of < –110 dB, the Keysight U8903B audio spectrum analyzer allows you to measure the most demanding audio devices with a high degree of accuracy. Make the highest resolution two-channel measurements available when you expand your bandwidth to 1.5 MHz. With these options and more, the U8903B audio spectrum analyzer offers a configurable audio test solution to meet your audio application needs.
Bluetooth® und die Bluetooth®-Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Keysight Technologies erfolgt unter Lizenz.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Audioanalysator ist ein hochpräzises Messgerät zur Prüfung und Bewertung der Audioleistung analoger und digitaler Geräte. Er misst wichtige Parameter wie Verzerrung, Rauschen, Bandbreite und Sprachqualität mit außergewöhnlicher Genauigkeit und eignet sich daher ideal für Anwendungen in Forschung und Entwicklung, Fertigung und drahtlosen Audiotests. Dank der Unterstützung mehrerer analoger Kanäle sowie digitaler Schnittstellen wie AES3, SPDIF und Bluetooth ermöglicht er die umfassende Analyse von HiFi-Audiogeräten bis hin zu Kommunikationsgeräten.
Ein Audioanalysator ist in der Lage, eine Vielzahl von Audiosignalen zu analysieren, darunter:
Die Restverzerrung eines Audioanalysators bezeichnet die Verzerrungen und das Rauschen, die der Analysator selbst während des Messvorgangs erzeugt. Sie definiert den niedrigsten Wert für die gesamte harmonische Verzerrung (THD) und das Rauschen, den das Gerät messen kann, und legt somit die Basislinie bzw. den „Mindestwert“ für Verzerrungsmessungen fest. Diese Eigenschaft ist entscheidend, da sie die Fähigkeit des Analysators bestimmt, die Leistung von HiFi-Audiogeräten präzise zu bewerten. Weist ein Prüfling (DUT) eine geringere Verzerrung auf als die Restverzerrung des Analysators, wird die Messung durch die Eigenheiten des Analysators und nicht durch die tatsächliche Leistung des Prüflings begrenzt. Eine geringe Restverzerrung gewährleistet, dass der Analysator den Signalweg nur minimal beeinflusst und ermöglicht so eine präzise Bewertung von Audiokomponenten wie Verstärkern, DACs und Signalprozessoren. Diese Leistungsfähigkeit ist besonders wichtig in Anwendungen, die extrem niedriges Rauschen und hohe Signalintegrität erfordern, wie beispielsweise die Entwicklung professioneller Audiogeräte, High-End-Unterhaltungselektronik und Kommunikationssysteme.