Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli analizzatori audio Keysight di classe AZ2 includono il modello U8903B.
Gli analizzatori audio Keysight di classe AZ2 includono il modello U8903B. Progettato per misurazioni multifunzione e ad alte prestazioni, l'analizzatore audio Keysight offre una bassa distorsione residua inferiore a -110 dB e una larghezza di banda di analisi di 1,5 MHz. Ciò garantisce la massima risoluzione disponibile per le misurazioni a due canali. Con opzioni versatili che includono misurazioni audio Bluetooth®, audio digitale e analisi della qualità vocale, il nostro analizzatore audio è completamente configurabile per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative. Provate la precisione e la flessibilità nei test audio. Scegliete una delle nostre configurazioni più popolari o configuratene una specifica per la vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Cattura distorsioni residue inferiori a -110 dB, consentendo misurazioni altamente accurate di dispositivi audio complessi.
Eseguire misurazioni dell'ampiezza di banda dell'analisi del segnale audio da 10 Hz fino a un massimo di 1,5 MHz.
Misura le impostazioni audio tramite un collegamento Bluetooth, supportando la versione Bluetooth 4.0.
Configurabile con un massimo di otto canali analizzatori analogici, versatile per diverse esigenze di test audio.
Maximum frequency
80 kHz
Maximum analysis bandwidth
1.5 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dB
U8903B
L'analizzatore di spettro audio di Keysight consente di misurare dispositivi audio complessi. Ottenete misurazioni audio con la massima risoluzione grazie agli analizzatori audio U8903B.
With an extremely low residual distortion of < –110 dB, the Keysight U8903B audio spectrum analyzer allows you to measure the most demanding audio devices with a high degree of accuracy. Make the highest resolution two-channel measurements available when you expand your bandwidth to 1.5 MHz. With these options and more, the U8903B audio spectrum analyzer offers a configurable audio test solution to meet your audio application needs.
Bluetooth® e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Keysight Technologies è concesso in licenza.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un analizzatore audio è uno strumento di alta precisione utilizzato per testare e valutare le prestazioni audio dei dispositivi analogici e digitali. Misura parametri chiave quali distorsione, rumore, larghezza di banda e qualità vocale con eccezionale accuratezza, rendendolo ideale per applicazioni nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nei test wireless . Grazie al supporto di più canali analogici e di interfacce digitali come AES3, SPDIF e Bluetooth, consente un'analisi completa di tutto, dalle apparecchiature audio ad alta fedeltà ai dispositivi di comunicazione.
Un analizzatore audio è in grado di analizzare un'ampia gamma di segnali audio, tra cui:
La distorsione residua in un analizzatore audio si riferisce alla distorsione e al rumore generati intrinsecamente dall'analizzatore stesso durante il processo di misurazione. Definisce il livello più basso di distorsione armonica totale (THD) e rumore che lo strumento è in grado di misurare, stabilendo di fatto la linea di base o il "limite minimo" per le misurazioni della distorsione. Questa caratteristica è fondamentale perché determina la capacità dell'analizzatore di valutare con precisione le prestazioni dei dispositivi audio ad alta fedeltà. Se un dispositivo in prova (DUT) ha una distorsione inferiore alla distorsione residua dell'analizzatore, la misurazione sarà limitata dalle imperfezioni dell'analizzatore stesso piuttosto che dalle prestazioni effettive del DUT. Una bassa distorsione residua garantisce che l'analizzatore contribuisca con un'interferenza minima al percorso del segnale, consentendo una valutazione precisa dei componenti audio come amplificatori, DAC e processori di segnale. Questo livello di prestazioni è particolarmente importante nelle applicazioni in cui sono richiesti rumore ultra basso e alta integrità del segnale, come la progettazione di apparecchiature audio professionali, l'elettronica di consumo di fascia alta e i sistemi di comunicazione.