Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de áudio da classe AZ2 da Keysight incluem o U8903B.
Os analisadores de áudio da classe AZ2 da Keysight incluem o U8903B. Projetado para medições multifuncionais e de alto desempenho, o analisador de áudio da Keysight oferece baixa distorção residual inferior a -110 dB e uma largura de banda de análise de 1,5 MHz. Isso garante que você obtenha a mais alta resolução disponível para medições de dois canais. Com opções versáteis, incluindo medições de áudio Bluetooth®, áudio digital e análise de qualidade de voz, nosso analisador de áudio é totalmente configurável para atender às necessidades específicas da sua aplicação. Experimente precisão e flexibilidade em testes de áudio. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Capture distorção residual inferior a -110 dB, permitindo medições altamente precisas de dispositivos de áudio exigentes.
Realize medições de largura de banda de análise de sinal de áudio amplas, de 10 Hz a um máximo de 1,5 MHz.
Meça os níveis de áudio através de uma ligação Bluetooth, compatível com a versão Bluetooth 4.0.
Configure com até oito canais de analisador analógico, versáteis para várias necessidades de teste de áudio.
Maximum frequency
80 kHz
Maximum analysis bandwidth
1.5 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dB
U8903B
O analisador de espectro de áudio da Keysight permite medir dispositivos de áudio exigentes. Obtenha medições de áudio com a mais alta resolução com os analisadores de áudio U8903B.
With an extremely low residual distortion of < –110 dB, the Keysight U8903B audio spectrum analyzer allows you to measure the most demanding audio devices with a high degree of accuracy. Make the highest resolution two-channel measurements available when you expand your bandwidth to 1.5 MHz. With these options and more, the U8903B audio spectrum analyzer offers a configurable audio test solution to meet your audio application needs.
Bluetooth® e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Keysight Technologies é feito sob licença.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de áudio é um instrumento de alta precisão utilizado para testar e avaliar o desempenho de áudio de dispositivos analógicos e digitais. Ele mede parâmetros-chave, como distorção, ruído, largura de banda e qualidade de voz, com precisão excepcional, tornando-o ideal para aplicações em P&D, fabricação e testes de áudio sem fio. Com suporte para vários canais analógicos, bem como interfaces digitais como AES3, SPDIF e Bluetooth, ele permite uma análise abrangente de tudo, desde equipamentos de áudio de alta fidelidade até dispositivos de comunicação.
Um analisador de áudio é capaz de analisar uma ampla gama de sinais de áudio, incluindo:
A distorção residual em um analisador de áudio refere-se à distorção e ao ruído gerados inerentemente pelo próprio analisador durante o processo de medição. Ela define o nível mais baixo de distorção harmônica total (THD) e ruído que o instrumento pode medir, estabelecendo efetivamente a linha de base ou “limite mínimo” para medições de distorção. Essa característica é fundamental porque determina a capacidade do analisador de avaliar com precisão o desempenho de dispositivos de áudio de alta fidelidade. Se um dispositivo em teste (DUT) tiver uma distorção menor do que a distorção residual do analisador, a medição será limitada pelas próprias imperfeições do analisador, e não pelo desempenho real do DUT. Uma baixa distorção residual garante que o analisador contribua com interferência mínima no caminho do sinal, permitindo uma avaliação precisa de componentes de áudio, como amplificadores, DACs e processadores de sinal. Esse nível de desempenho é particularmente importante em aplicações que exigem ruído ultrabaixo e alta integridade de sinal, como projeto de equipamentos de áudio profissionais, eletrônicos de consumo de alta tecnologia e sistemas de comunicação.