Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトAZ2-classオーディオアナライザにはU8903Bが含まれます。多機能かつ高性能な測定向けに設計されたキーサイトのオーディオアナライザは、-110 dB未満の低残留歪みと1.5 MHzの解析帯域幅を提供します。これにより、2チャネル測定で利用可能な最高分解能を確実に達成できます。Bluetooth®オーディオ測定、デジタルオーディオ、音声品質解析などの多機能オプションにより、当社のオーディオアナライザは特定のアプリケーションニーズに合わせて完全に構成可能です。オーディオテストにおける精度と柔軟性を体験してください。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
-110 dB未満の残留歪みを捕捉し、要求の厳しいオーディオデバイスの非常に正確な測定を可能にします。
10 Hzから最大1.5 MHzまでの広帯域オーディオ信号解析帯域幅測定を実行します。
Bluetoothリンク経由でオーディオ測定を実行し、Bluetoothバージョン4.0をサポート
最大8つのアナログアナライザチャネルで構成可能で、さまざまなオーディオテストのニーズに対応する汎用性があります。
Maximum frequency
80 kHz
Maximum analysis bandwidth
1.5 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dB
U8903B
キーサイト U8903Bリアルタイム・オーディオアナライザは、最も要求の厳しいオーディオデバイスを測定できます。 最高解像度のオーディオ測定が可能です。
Bluetooth® オプション販売完了のお知らせ:Bluetooth®オプション(U8903B-BLU、U8903B-BL2、U8903B-210)は、2024年6月1日に販売完了となります。 本オプションの最終注文日は、2024年5月31日です。 キーサイトは、5年間の標準期間中、本オプションのサポートを継続します。 他のオプションは、引き続き購入可能で、販売中止の予定はございません。
-110 dB未満という極めて低い残留歪みにより、キーサイトU8903B オーディオ・スペクトラム・アナライザは、最も要求の厳しいオーディオデバイスでも高い確度で測定することができます。 Bluetooth® リンクオプション経由のオーディオ測定を実行し、 帯域幅を1.5 MHzに拡張することで最高解像度の2チャネル測定が可能になります。 このようなオプションを用いることで、U8903B オーディオ・スペクトラム・アナライザは、お客様のオーディオアプリケーションのニーズに合わせて構成可能なオーディオ・テスト・ソリューションを提供します。
Bluetooth®およびBluetooth®のロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。キーサイト・テクノロジーによるその使用はライセンスの下に行われています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
オーディオアナライザは、アナログおよびデジタルデバイスのオーディオ性能をテストおよび評価するために使用される高精度な測定器です。歪み、ノイズ、帯域幅、音声品質などの主要なパラメータを非常に高い精度で測定するため、R&D、製造、ワイヤレスオーディオテストのアプリケーションに最適です。複数のアナログチャネル、およびAES3、SPDIF、Bluetoothなどのデジタルインターフェースをサポートしているため、ハイファイオーディオ機器から通信デバイスまで、あらゆるものを包括的に分析できます。
オーディオアナライザは、以下を含む幅広いオーディオ信号を解析できます。
オーディオアナライザにおける残留歪みとは、測定プロセス中にアナライザ自体が本質的に生成する歪みとノイズを指します。これは、機器が測定できる全高調波歪み(THD)およびノイズの最低レベルを定義し、歪み測定のベースラインまたは「フロア」を効果的に設定します。この特性は、高忠実度オーディオデバイスの性能を正確に評価するアナライザの能力を決定するため、極めて重要です。被試験デバイス(DUT)の歪みがアナライザの残留歪みよりも低い場合、測定はDUTの実際の性能ではなく、アナライザ自身の不完全性によって制限されます。低い残留歪みは、アナライザが信号経路への干渉を最小限に抑え、アンプ、DAC、信号プロセッサなどのオーディオコンポーネントの正確な評価を可能にします。この性能レベルは、プロフェッショナルオーディオ機器設計、ハイエンド家電、通信システムなど、超低ノイズと高い信号完全性が要求されるアプリケーションにおいて特に重要です。