Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 AZ2 클래스 오디오 분석기에는 U8903B가 포함됩니다. 다기능 및 고성능 측정을 위해 설계된 키사이트의 오디오 분석기는 -110dB 미만의 낮은 잔류 왜곡과 1.5MHz의 분석 대역폭을 제공합니다. 이를 통해 2채널 측정에서 사용 가능한 최고 해상도를 달성할 수 있습니다. Bluetooth® 오디오 측정, 디지털 오디오 및 음성 품질 분석을 포함한 다용도 옵션을 통해 당사의 오디오 분석기는 특정 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 완벽하게 구성할 수 있습니다. 오디오 테스트에서 정밀성과 유연성을 경험하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
-110 dB 미만의 잔류 왜곡을 캡처하여 까다로운 오디오 장치에 대한 고정밀 측정을 가능하게 합니다.
10Hz에서 최대 1.5MHz까지 광범위한 오디오 신호 분석 대역폭 측정을 수행합니다.
Bluetooth 버전 4.0을 지원하는 Bluetooth 링크를 통해 오디오 측정을 수행합니다.
최대 8개의 아날로그 분석기 채널로 구성할 수 있으며, 다양한 오디오 테스트 요구 사항에 다용도로 활용 가능합니다.
Maximum frequency
80 kHz
Maximum analysis bandwidth
1.5 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dB
U8903B
키사이트의 U8903B 실시간 음성 분석기로 까다로운 음성 디바이스를 측정할 수 있습니다. 최대 분해능의 음성 측정 역량을 확보하십시오.
Bluetooth® 옵션 단종 알림: Bluetooth® 옵션(U8903B-BLU, U8903B-BL2 및 U8903B-210)은 2024년 6월 1일에 단종됩니다. 이 옵션을 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2024년 5월 31일입니다. 키사이트는 이 옵션에 대해 표준 기간인 5년 동안 계속 지원할 것입니다. 다음 옵션은 계속 구매가 가능하며 단종 계획이 없습니다.
잔여 왜곡이 –110 dB 미만으로 매우 낮은 키사이트 U8903B 음성 스펙트럼 분석기를 사용하면 까다로운 음성 디바이스를 뛰어난 정확도로 측정할 수 있습니다. Bluetooth® 연결 옵션으로 음성 측정을 수행하십시오. 1.5 MHz로 대역폭을 확장하면 최고 분해능의 2채널 측정이 가능합니다. U8903B 음성 스펙트럼 분석기는 이러한 옵션을 비롯한 다양한 기능을 통해 음성 애플리케이션 요구에 맞게 구성이 가능한 음성 테스트 솔루션을 제공합니다.
Bluetooth® 및 Bluetooth® 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 키사이트테크놀로지스에 의한 사용은 허가되었습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
오디오 분석기는 아날로그 및 디지털 디바이스의 오디오 성능을 테스트하고 평가하는 데 사용되는 고정밀 장비입니다. 왜곡, 노이즈, 대역폭, 음성 품질과 같은 주요 파라미터를 탁월한 정확도로 측정하여 R&D, 제조 및 무선 오디오 테스트 애플리케이션에 이상적입니다. 다중 아날로그 채널과 AES3, SPDIF, Bluetooth와 같은 디지털 인터페이스를 지원하여 고음질 오디오 장비부터 통신 디바이스에 이르기까지 모든 것을 포괄적으로 분석할 수 있습니다.
오디오 분석기는 다음을 포함한 광범위한 오디오 신호를 분석할 수 있습니다.
오디오 분석기의 잔류 왜곡은 측정 과정에서 분석기 자체에 의해 본질적으로 생성되는 왜곡 및 노이즈를 의미합니다. 이는 장비가 측정할 수 있는 최저 수준의 총 고조파 왜곡(THD) 및 노이즈를 정의하며, 왜곡 측정의 기준선 또는 "최저 한계"를 효과적으로 설정합니다. 이 특성은 고음질 오디오 장치의 성능을 정확하게 평가하는 분석기의 능력을 결정하므로 매우 중요합니다. 테스트 대상 장치(DUT)의 왜곡이 분석기의 잔류 왜곡보다 낮으면, 측정은 DUT의 실제 성능이 아닌 분석기 자체의 불완전성에 의해 제한됩니다. 낮은 잔류 왜곡은 분석기가 신호 경로에 최소한의 간섭을 기여하도록 보장하여 증폭기, DAC 및 신호 처리기와 같은 오디오 구성 요소를 정밀하게 평가할 수 있도록 합니다. 이러한 성능 수준은 전문 오디오 장비 설계, 고급 소비자 전자 제품 및 통신 시스템과 같이 초저 노이즈 및 높은 신호 무결성이 요구되는 애플리케이션에서 특히 중요합니다.