何をお探しですか?
コネクテッドカー
コネクテッドカーの信頼性とセキュリティを確保する
2025年までに、走行中のすべての車が何らかの形で「コネクテッド」になるでしょう。コネクテッドカーは、車両、通信、モノのインターネットを組み合わせたものです。現代の車両におけるミッションクリティカルな安全性要件と、相互運用可能なマルチベンダーコンポーネントが確実に連携する必要性を考慮すると、設計者はこれまで以上に多くの課題に直面しています。
コネクテッドカーにおいて「理論を実践に移す」ことが当社の得意とするところです。キーサイトは、お客様のデバイス、システム、アプリケーション、さらには車載ネットワーク全体を目標達成へと導くお手伝いをします。
5Gがより優れたコネクティビティへの道を開きます。
テレコミュニケーションと最新の自動車技術は急速に融合し、未来の自動運転車を実現しようとしています。
キーサイトの5G設計およびテストソリューションにおけるイノベーションと、自動運転技術の実現への注力は、設計者とメーカーがコネクテッドカーを次のレベルの機能へとより早く導くのに役立つことをお約束します。
当社は、セルラー、LTE、LTE-Advanced、WLAN (802.11p)、Bluetooth、近距離無線通信 (NFC) などのワイヤレス技術のリーダーと提携し、お客様の車両通信システムが完璧な通信を実現できるようにします。
お客様の5G C-V2X設計を当社の最先端テストラボにお持ち込みいただけます。当社の専門家がテストセットアップを支援し、テスト適合性標準を満たしながら、市場投入までの時間を短縮します。
確信を持ってC-V2Xを開発
5Gが進化し続けるにつれて、セルラーV2X(C-V2X)のテスト要件は変化し続けます。C-V2X設計の性能を徹底的に検証する能力は、変化するテストシナリオに対応しながら、RF、プロトコル、およびアプリケーション層のテストを実行できるテストプラットフォームにかかっています。
Nordsysの買収により、キーサイトはV2Xポートフォリオを拡大し、シミュレーションから実車テストまで、製品ライフサイクル全体にわたる進化するC-V2X規格の追跡を支援します。また、キーサイトは、5G New Radio C-V2Xの将来のリリース向け製品をサポートするために、3GPP RF適合性テストケースの検証を達成した最初の企業です。
DSRC適合性の実現
DSRC(Dedicated Short Range Communication)は、802.11pベースの無線通信技術であり、セルラーインフラストラクチャを介さずに、車両と周辺インフラストラクチャ間の高速直接通信を可能にします。
DSRCデバイスとアプリケーションは、コネクテッドカーデバイス向けのOmniAir認証プログラムなど、進化する認証要件に追随する必要があります。この認証は、OmniAir仕様をサポートする製品およびサービス間の相互運用性を確保するための準拠性を測定します。
キーサイトの802.11p、DSRC、ITS G5対応V2Xテストソリューションは、OmniAir認定テスト機器のステータスを獲得しています。そして、お客様のDSRCデバイスのOmniAir認証取得を支援します。
車載ネットワーキング
車載EthernetやCAN、CAN-FD、LIN、DDRなどの従来のバス技術は、車載ネットワークに最適な性能とセキュリティをもたらしています。イノベーションをより迅速かつ優れた形で提供するために、最新の車載ネットワーク設計およびテストソリューションにご注目ください。
コネクテッドカーエコシステムのサポート
車載通信による安全性と利便性
自動運転への道を切り開くテクノロジーについて学ぶ。
自動車とスマートテクノロジーの融合
最も複雑なスマートカー技術の一部をテストする最速の方法をご覧ください。
市場投入までの時間を短縮し、リスクを低減
厳格な安全性と正確なテスト要件は、業界の標準です。車載通信ソリューションが5Gおよびセルラーに移行し、データレートの向上に伴い、より高速な速度、少ない干渉、正確なテスト結果がより重要になります。
プロジェクトスケジュールを加速し、テスト能力と容量を増強します。キーサイトのTest as a Service (TaaS) と提携して、デバッグ、シミュレーション、およびさまざまな規格や規制への準拠を実現します。
V2X業界のニーズを満たす製品
WaveBeeシステム製品ファミリーは、自動車業界およびインフラメーカーのV2X要件に対応するように設計されています。このシリーズには、開発プラットフォーム、車載ユニット、路側ユニット(ITSステーション)、シミュレーション、可視化、および解析が含まれます。高度に拡張可能な拡張段階でV2Xフィールドテストの根拠となる完全なテスト機器をご覧ください。
関連製品
-
「キーサイトは、当社のeCall開発チームと緊密に連携し、自動テスト要件の開発と達成に取り組みました。キーサイトとそのソリューションは、適合性の高い高品質なeCall製品を迅速に市場投入しながら、当社の能力を向上させました。」
自動車OEM、欧州
-
「キーサイトのEXMワイヤレス・テスト・セットと、現地のキーサイトのエキスパートによる強力な技術サポートにより、当社はインフォテインメント・モジュールの開発において大幅な時間とコストを削減できました。」
自動車サプライヤー、日本
-
「当社は、Keysight EXMワイヤレステストセットを選択しました。その理由は、GPSおよび802.11pテストを1つのボックスと1つのTRXで実行できる機能を含め、柔軟で高速なテスト機能があるためです。キーサイトの現地チームからの技術サポートにより、テストセットを当社のソフトウェアプラットフォームに統合することができ、テストセットアップの開発と作成に余分な時間を費やすことなく、新しいテストを簡単に実装できました。」
自動車サプライヤー、米国
-
「キーサイトは、ベンチテスト機器から材料科学に至るまで、最も広範で強力な設計およびテストソリューションを提供しています。同社のソリューションと現地の技術サポートは、当社のエンジニアが車載エレクトロニクスおよびIoTにおけるイノベーションを加速するのに役立っています。」
自動車サプライヤー、欧州
コネクテッドカーシステム、アプリケーション、または車載ネットワークのテストに関するサポートが必要ですか?