ホワイトペーパー
先進的運転支援システム(ADAS)と自動運転による安全性の向上と死亡事故の削減
自動車事故による死亡者は毎年120万人に上り、死亡事故の90%は人的エラー(飲酒運転、速度違反、信号無視、運転中の携帯電話操作など)が原因です。120万人が死亡するというのは、500人乗りの飛行機が毎日7機墜落しているのと同じです。
自動車事故の数をできる限り0に近づけるため、自動車メーカー、車載用機器サプライヤー、政府機関、学界、さらに自動車以外の産業のプロバイダーが協力して、先進的運転支援システム(ADAS)や自動運転システムの開発を行っています。
この新しい自動車関連エコシステムでは、以下のような多くの先進技術が利用されています。
最先端のセンシングテクノロジーと人工知能により、360度を認識して安全で信頼できる自動運転システムが実現されます。同様に、無線通信は車両、インフラ、歩行者のエコシステム全体を協調させる上で重要な役割を果たしています。これらのテクノロジーは安全に関わる重大な情報、その他の車両や歩行者の動き、交通情報、道路の状態などの共有、受信により、リスクを低減します。また、このデータは、自動運転車とADASシステムのパフォーマンスの最適化にも貢献しています。
2種類の既存の無線通信テクノロジーであるDSRC(Dedicated Short-Range Communications)と4G移動体通信LTEが現在車載無線通信に使用されており、近い将来も引き続き使用されるでしょう。しかし、これらのテクノロジーに存在する制限が、自動運転とADASシステムのミッションクリティカルな要件を維持する上で問題となります。どちらもギガビット/秒のデータレート、高速モビリティのサポート、大容量マシン通信、URLLC(ultra-reliable low latency、超高信頼低遅延)を実現していません。この文書では、最新の5G移動体通信ソリューションが、どのようにしてDSRCと4G移動体通信LTEの制限に対応し、より安全で高度な運転支援システムを実現しているのかを説明します。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?