O que você está procurando?
Teste de rede no veículo
Carros conectados impulsionam a satisfação do cliente
A tecnologia automotiva mudou ao longo do tempo para uma combinação móvel de sistemas de computador integrados - sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), controle de cruzeiro adaptativo, motores híbridos, acesso à Internet e conexão Bluetooth. Os fabricantes de automóveis estão buscando as tecnologias Ethernet para fornecer um backbone de rede único, flexível, escalável e mais econômico dentro do veículo.
Para garantir o design, a funcionalidade, o desempenho, a segurança e a interoperabilidade ideais desses carros conectados, os fabricantes de automóveis e seus fornecedores precisam de soluções abrangentes de teste de rede em veículos para validar dispositivos, sistemas, aplicativos e até mesmo toda a rede em veículos.
Teste de redes sensíveis ao tempo (TSN) no setor automotivo
A TSN aborda as diversas questões técnicas relacionadas à transmissão de áudio e vídeo por redes Ethernet do tipo “best effort” ou com enfileiramento. Com tecnologia Novus mini ouNovus ONE PLUS e o sistemade temporização Metronome, o IxNetworke o Keysight Network Conformance (KNC) constituem uma solução de teste TSN comprovada em campo, que valida se os componentes e as redes estão em conformidade com as especificações dos padrões. Ela é utilizada por montadoras e fabricantes de componentes para simular a camada física nativa da Ethernet automotiva, validando:
- Padrões IEEE : 802.1AS (gPTP), 802.1Qav (CBS), 802.1Qat (MSRP), 1722/33, 802.1Qbv e múltiplos domínios de tempo (gPTP-rev)
- Padrões da Open Alliance: TC8, TC10, TC11 e TC17
- Especificação funcional e de interoperabilidade AVB da Ethernet automotiva 1.4
- Programa de Certificação Automotiva da Avnu Alliance
Validação de sistemas para infoentretenimento no veículo
O sistema de infoentretenimento executa todas as funções de comunicação e entretenimento de um carro, desde chamadas telefônicas e navegação até música, assistência ao motorista, controle de conforto e sistemas de emergência. Este webinar aborda os desafios que esses sistemas enfrentam à medida que os requisitos de dados aumentam e como testá-los antecipadamente, tanto na camada física quanto na camada de rede ou de protocolo.
Webinar sob demanda: Validação de redes Ethernet automotivas sensíveis ao tempo
Este webinar explora os desafios de validação para bridging de áudio/vídeo (AVB) e rede sensível ao tempo (TSN) em redes Ethernet automotivas.
Resolva os desafios dos testes automotivos
Os produtos da Keysight permitem a validação no mundo real de tecnologias fixas, sem fio e de segurança em veículos, capacitando a indústria automotiva a construir componentes em veículos como ADAS, sistemas de infotainment e redes sempre ativas. A Keysight é líder em testes de rede, dispositivos, aplicativos e segurança para funcionalidade Ethernet automotiva, acelerando novos recursos em veículos e proporcionando uma experiência de direção mais segura.
Para saber mais sobre as últimas novidades em testes de Ethernet automotiva, convidamos você a navegar pelas apresentações feitas por especialistas da Keysight nas principais conferências do setor automotivo:
- Testando a segurança e o desempenho da Ethernet automotiva
- Padronização para testes eficientes de ECUs de Ethernet automotiva
Navegue pelas apresentações abaixo para saber mais sobre as últimas novidades em Ethernet industrial e testes TSN:
Teste a segurança do gateway
Com as interfaces abertas expostas pelos veículos conectados, é fundamental criar diferentes zonas e segmentos dentro do veículo para proteger os sistemas de missão crítica e a privacidade dos passageiros. A "ECU de segurança" ou "ECU de gateway" desempenha uma função importante e precisa de testes rigorosos para ser validada:
- Firewall e lista de controle de acesso (ACL)
- Detecção de intrusão com ou sem evasões
- Mitigação de DDoS
- Tradução de protocolos
- Roteamento de dados
O BreakingPoint simula ameaças realistas de segurança cibernética com técnicas de evasão. Os firewalls de TI mais pesados dependem dele para qualificação de desempenho. Ele também é ideal para a validação de ECUs de gateway em veículos conectados.
Valide a conformidade e a interoperabilidade de ECUs de Ethernet e TCP/IP automotivas
Valide rapidamente a compatibilidade e prepare-se para a interoperabilidade e a conformidade com os padrões de ECUs baseadas em AUTOSAR e GENIVI, a partir de qualquer sistema Windows ou Linux. Garanta a compatibilidade de pilha de IPv4, IPv6, TCP, UDP, SOME/IP, SD e muitos outros protocolos padrão usando um conjunto pronto para execução de mais de 1.300 conjuntos de testes avançados. Com mais de 15 anos de exposição no mercado de sistemas e redes de TI, a solução IxANVL da Keysight valida as seguintes especificações de teste de Ethernet automotiva:
- Especificação de teste de ECU de Ethernet automotiva 1.0 da OPEN Alliance
- Testes de aceitação AUTOSAR 1.1
- Protocolo de Testabilidade AUTOSAR e Primitivas de Serviço 1.1
Testes de conformidade e interoperabilidade do AVNU
Os testes de conformidade e interoperabilidade da IxNetwork Avnu para o perfil automotivo ajudam os testadores a garantir o padrão de alta qualidade da unidade de controle do motor (ECU) e a se preparar para o programa de certificação Avnu. Esse recurso é fornecido como uma biblioteca de testes que inclui casos de teste predefinidos de acordo com os planos de teste da Avnu, capacidade de depuração em nível de pacote, análise de resultados em diferentes níveis e projeto flexível de execução de testes.
Recursos em destaque
Produtos relacionados
Está construindo ou usando um dispositivo de IoT? Deixe-nos ajudar.