Los coches conectados impulsan la satisfacción del cliente

La tecnología automotriz ha evolucionado con el tiempo hacia una combinación dinámica de sistemas informáticos integrados: sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), control de crucero adaptativo, motores híbridos, acceso a internet y conexión Bluetooth. Los fabricantes de automóviles recurren a las tecnologías Ethernet para proporcionar una red troncal única, flexible, escalable y más rentable para el vehículo.

Para garantizar un diseño, una funcionalidad, un rendimiento, una seguridad y una interoperabilidad óptimos de estos coches conectados, los fabricantes de automóviles y sus proveedores necesitan soluciones integrales de pruebas de red en el vehículo para validar dispositivos, sistemas, aplicaciones e incluso toda la red en el vehículo.

Soluciones de pruebas de red en vehículos
Pruebas de puentes de audio y video (AVB) y redes sensibles al tiempo (TSN) para automóviles

Prueba de redes sensibles al tiempo (TSN) en el sector de la automoción

TSN aborda las diversas cuestiones técnicas relacionadas con la transmisión de audio y vídeo a través de redes Ethernet de «mejor esfuerzo» o con cola. Con tecnología Novus mini oNovus ONE PLUS, y el sistemade sincronización Metronome, IxNetworky Keysight Network Conformance (KNC) constituyen una solución de pruebas TSN contrastada en la práctica que verifica que los componentes y las redes cumplan con las especificaciones de los estándares. Los fabricantes de automóviles y de componentes la utilizan para simular la capa física nativa de Automotive Ethernet, validando:

  • Normas IEEE : 802.1AS (gPTP), 802.1Qav (CBS), 802.1Qat (MSRP), 1722/33, 802.1Qbv y múltiples dominios temporales (gPTP-rev)
  • Estándares de la Open Alliance: TC8, TC10, TC11 y TC17
  • Especificación funcional y de interoperabilidad AVB de Ethernet automotriz 1.4
  • Programa de Certificación Automotriz de Avnu Alliance

Validar sistemas de infoentretenimiento en vehículos

El sistema de infoentretenimiento gestiona todas las funciones de comunicación y entretenimiento de un vehículo, desde llamadas telefónicas y navegación hasta música, asistencia al conductor, control de confort y sistemas de emergencia. Este seminario web aborda los desafíos que enfrentan estos sistemas a medida que aumentan los requisitos de datos y cómo probarlos con antelación, tanto en la capa física como en la capa de red o protocolo. 

Seminario web a pedido: Validación de redes sensibles al tiempo Ethernet automotriz

Este seminario web Explore los desafíos de validación para la conexión de audio/video (AVB) y redes sensibles al tiempo (TSN) en redes Ethernet automotrices.

Soluciones de pruebas de redes en vehículos automotrices

Resolver los desafíos de las pruebas automotrices

Los productos de Keysight permiten la validación en condiciones reales de tecnologías fijas, inalámbricas y de seguridad en vehículos, lo que permite a la industria automotriz desarrollar componentes como ADAS, sistemas de infoentretenimiento y redes siempre activas. Keysight es líder en pruebas de redes, dispositivos, aplicaciones y seguridad para la funcionalidad Ethernet automotriz, lo que acelera el desarrollo de nuevas funciones en vehículos y ofrece una experiencia de conducción más segura.

Para obtener más información sobre lo último en pruebas de Ethernet automotriz, lo invitamos a Explorer las presentaciones realizadas por expertos de Keysight en las principales conferencias de la industria automotriz:

Explore las presentaciones a continuación para obtener más información sobre lo último en pruebas industriales de Ethernet y TSN:

Seguridad de la puerta de enlace de pruebas

Con las interfaces abiertas que ofrecen los vehículos conectados, es crucial crear diferentes zonas y segmentos dentro del vehículo para proteger los sistemas esenciales y la privacidad de los pasajeros. La ECU de seguridad o ECU de acceso desempeña un papel importante y requiere pruebas rigurosas para validar:

  • Cortafuegos y lista de control de acceso (ACL)
  • Detección de intrusiones con o sin evasiones
  • Mitigación de DDoS
  • Traducción de protocolos
  • Enrutamiento de datos

BreakingPoint simula amenazas de ciberseguridad realistas con técnicas de evasión. Los firewalls informáticos más potentes lo utilizan para la certificación de rendimiento. También es ideal para la validación de la ECU de la puerta de enlace en vehículos conectados.

Pruebas de seguridad de puerta de enlace
Pruebas de interoperabilidad y conformidad de ECU Ethernet y TCP/IP para automoción

Validar la conformidad e interoperabilidad de la ECU Ethernet y TCP/IP automotriz

Valide rápidamente la compatibilidad y prepárese para la interoperabilidad y el cumplimiento de los estándares de las ECU basadas en AUTOSAR y GENIVI, desde cualquier sistema Windows o Linux. Garantice la compatibilidad de la pila con IPv4, IPv6, TCP, UDP, SOME/IP, SD y muchos otros protocolos estándar mediante un conjunto de más de 1300 conjuntos de pruebas completos y listos para usar. Con más de 15 años de experiencia en el mercado de sistemas y redes de TI, la solución IxANVL de Keysight valida las siguientes especificaciones de prueba de Ethernet automotriz:

  • Especificación de prueba de ECU Ethernet automotriz de OPEN Alliance 1.0
  • Pruebas de aceptación de AUTOSAR 1.1
  • Protocolo de capacidad de prueba de AUTOSAR y primitivas de servicio 1.1

Pruebas de conformidad e interoperabilidad de AVNU

Las pruebas de conformidad e interoperabilidad de IxNetwork Avnu para el perfil automotriz ayudan a los evaluadores a garantizar el alto estándar de calidad de la unidad de control del motor (ECU) y a prepararse para el programa de certificación de Avnu. Esta función se presenta como una biblioteca de pruebas que incluye casos de prueba predefinidos según los planes de prueba de Avnu, capacidad de depuración a nivel de paquete, análisis de resultados a diferentes niveles y un diseño flexible de ejecución de pruebas.

Pruebas de conformidad e interoperabilidad de AVNU

Recursos destacados

¿Estás construyendo o usando un dispositivo IoT? Permítenos ayudarte.