커넥티드 카, 고객 만족도 향상에 기여

자동차 기술은 시간이 지남에 따라 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 어댑티브 크루즈 컨트롤, 하이브리드 엔진, 인터넷 액세스 및 Bluetooth 연결과 같은 통합 컴퓨터 시스템의 움직이는 조합으로 변화했습니다. 자동차 제조업체들은 단일하고 유연하며 확장 가능하고 비용 효율적인 차량 내 네트워킹 백본을 제공하기 위해 이더넷 기술을 활용하고 있습니다.

이러한 커넥티드 카의 최적의 설계, 기능, 성능, 안전, 보안 및 상호 운용성을 보장하기 위해 자동차 제조업체와 공급업체는 디바이스, 시스템, 애플리케이션, 심지어 전체 차량 내 네트워크를 검증하기 위한 포괄적인 차량 내 네트워크 테스트 솔루션이 필요합니다.

차량 내 네트워크 테스트 솔루션
자동차 오디오 비디오 브리징(AVB) 및 시간 민감형 네트워크(TSN) 테스트

자동차용 TSN(Time-Sensitive Networking) 테스트

TSN은 베스트 에포트(best effort) 또는 큐가 지정된 이더넷을 통한 오디오 및 비디오 스트림 주변의 다양한 기술적 문제를 해결합니다. Novus mini 또는 Novus ONE PLUS, 그리고 Metronome  타이밍 시스템으로 구동되는 IxNetwork 및 키사이트 네트워크 적합성(KNC)은 구성 요소 및 네트워크가 표준 사양을 준수하는지 검증하는 현장에서 입증된 TSN 테스트 솔루션입니다. 이 솔루션은 자동차 제조사와 부품 제조사가 네이티브 오토모티브 이더넷 물리 계층을 시뮬레이션하여 다음 사항을 검증하는 데 사용됩니다.

  • IEEE 표준: 802.1AS (gPTP), 802.1Qav (CBS), 802.1Qat (MSRP), 1722/33, 802.1Qbv 및 다중 시간 도메인 (gPTP-rev)
  • Open Alliance 표준: TC8, TC10, TC11 및 TC17
  • 자동차 이더넷 AVB 기능 및 상호 운용성 사양 1.4
  • Avnu Alliance 자동차 인증 프로그램

차량 내 인포테인먼트 시스템을 검증합니다.

인포테인먼트 시스템은 전화 통화 및 내비게이션부터 음악, 운전자 지원, 편의 제어 및 비상 시스템에 이르기까지 자동차의 모든 통신 및 엔터테인먼트 기능을 실행합니다. 이 웨비나에서는 데이터 요구 사항이 증가함에 따라 이러한 시스템이 직면하는 과제와 물리 계층 및 네트워크 또는 프로토콜 계층 모두에 대해 미리 테스트하는 방법을 다룹니다. 

온디맨드 웨비나: 오토모티브 이더넷 시간 민감형 네트워킹 검증

이 웨비나는 자동차 이더넷 네트워크에서 오디오/비디오 브리징(AVB) 및 시간 민감형 네트워킹(TSN)의 유효성 검사 과제를 탐구합니다.

차량 내 네트워크 테스트 솔루션

자동차 테스트 과제 해결

키사이트 제품은 차량 내 유선, 무선 및 보안 기술의 실제 검증을 가능하게 하여 자동차 산업이 ADAS, 인포테인먼트 시스템 및 상시 연결 네트워킹과 같은 차량 내 부품을 구축할 수 있도록 지원합니다. 키사이트는 자동차 이더넷 기능에 대한 네트워크, 디바이스, 애플리케이션 및 보안 테스트 분야의 선두 주자로서 새로운 차량 내 기능을 가속화하고 더 안전한 운전 경험을 제공합니다.

오토모티브 이더넷 테스트의 최신 정보에 대해 자세히 알아보려면 주요 자동차 산업 컨퍼런스에서 키사이트 전문가들이 발표한 프레젠테이션을 살펴보시기 바랍니다.

산업용 이더넷 및 TSN 테스트의 최신 동향에 대해 자세히 알아보려면 아래 프레젠테이션을 살펴보십시오.

게이트웨이 보안 테스트

커넥티드 차량에 의해 노출되는 개방형 인터페이스를 통해 미션 크리티컬 시스템과 승객의 프라이버시를 보호하기 위해 차량 내에 서로 다른 영역과 세그먼트를 만드는 것이 중요합니다. “보안 ECU” 또는 “게이트웨이 ECU”는 중요한 역할을 하며 다음을 검증하기 위한 엄격한 테스트가 필요합니다:

  • 방화벽 및 액세스 제어 목록(ACL)
  • 회피 유무에 관계없는 침입 탐지
  • DDoS 완화
  • 프로토콜 변환
  • 데이터 라우팅

BreakingPoint는 회피 기술을 사용하여 현실적인 사이버 보안 위협을 시뮬레이션합니다. 가장 강력한 IT 방화벽은 성능 검증을 위해 이에 의존합니다. 또한 커넥티드 차량의 게이트웨이 ECU 검증에도 이상적입니다.

게이트웨이 보안 테스트
자동차 이더넷 및 TCP/IP ECU 컴플라이언스 및 상호 운용성 테스트

오토모티브 이더넷 및 TCP/IP ECU 규정 준수 및 상호 운용성을 검증합니다.

모든 Windows 또는 Linux 시스템에서 AUTOSAR 및 GENIVI 기반 ECU의 호환성을 빠르게 검증하고 상호 운용성 및 표준 준수를 준비하십시오. 1300개 이상의 풍부한 테스트 세트로 구성된 즉시 실행 가능한 스위트를 사용하여 IPv4, IPv6, TCP, UDP, SOME/IP, SD 및 더 많은 표준 프로토콜의 스택 호환성을 보장하십시오. IT 시스템 및 네트워크 분야에서 15년 이상의 시장 경험을 보유한 키사이트의 IxANVL 솔루션은 다음 자동차 이더넷 테스트 사양을 검증합니다.

  • OPEN Alliance 오토모티브 이더넷 ECU 테스트 사양 1.0
  • AUTOSAR 인수 테스트 1.1
  • AUTOSAR 테스트 가능성 프로토콜 및 서비스 프리미티브 1.1

AVNU 적합성 및 상호 운용성 테스트

자동차 프로파일용 IxNetwork Avnu 적합성 및 상호 운용성 테스트는 테스터가 엔진 제어 장치(ECU)의 고품질 표준을 보장하고 Avnu 인증 프로그램을 준비하는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 Avnu 테스트 계획에 따른 사전 정의된 테스트 케이스, 패킷 수준 디버깅 기능, 다양한 수준의 결과 분석 및 유연한 테스트 실행 설계를 포함하는 테스트 라이브러리로 제공됩니다.

AVNU 적합성 및 상호 운용성 테스트

추천 자료

IoT 디바이스를 구축하거나 사용 중이십니까? 저희가 도와드리겠습니다.