Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 메트로놈 타이밍 시스템(MTS)은 네트워크 테스트 플랫폼 전반에 걸쳐 공통 시간, 주파수 및 위상 레퍼런스를 제공합니다. 대규모 테스트 환경을 동기화하도록 설계된 MTS는 모듈형 XGS 시스템과 키사이트 Novus ONE PLUS 및 AresONE과 같은 독립형 어플라이언스를 포함하여 Metronome-STAR 토폴로지를 사용하여 최대 48개의 섀시를 지원합니다. 이 시스템은 GNSS, 10MHz 및 기타 클럭 소스에서 동기화를 분배하여 다중 섀시 설정 전반에 걸쳐 나노초 정확도를 제공합니다. IxOS 및 기타 키사이트 네트워크 테스트 애플리케이션과 호환되는 MTS는 이더넷, 시간 민감형 네트워킹, 5G 및 AI 데이터 센터 네트워크의 실제 성능을 검증하기 위한 일관되고 반복 가능한 타이밍을 보장합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
대규모 테스트 환경을 위해 모듈형 XGS 시스템 및 AresONE과 같은 독립형 어플라이언스를 포함하여 단일 테스트 베드에서 최대 48개의 테스트 섀시를 동기화합니다.
키사이트 네트워크 테스트 소프트웨어와 통합되어 트래픽 생성, 지연 시간 측정 및 프로토콜 적합성 애플리케이션에서 타이밍 동기화를 지원합니다.
로컬 설정 및 분산 구성에서 나노초 정확도를 구현하며, 메트로놈 익스텐더를 사용하여 최대 200m의 케이블 길이를 지원합니다.
단일 레벨, Metronome-STAR 또는 GPS 기반 분산 토폴로지 중에서 선택할 수 있으며, 이는 로컬 랩에서 전 세계적으로 분산된 테스트 베드까지 확장 가능한 유연한 아키텍처입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
고성능 네트워크 테스트 환경에서는 여러 섀시와 어플라이언스가 나노초 수준의 정밀도로 트래픽을 생성하고 분석해야 합니다. 시간 및 위상 동기화는 모든 장치가 통합된 시간 및 주파수 참조에서 작동하도록 보장하여 정확한 패킷 타임스탬프, 지연 시간 측정 및 이벤트 상관 관계를 가능하게 합니다.
동기화가 없으면 로컬 클록 간의 드리프트로 인해 특히 시간 민감형 네트워킹(TSN), 5G, 동기식 이더넷(SyncE) 및 IEEE 1588v2 정밀 시간 프로토콜(PTP)과 관련된 테스트에서 일관되지 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 이러한 기술은 서브나노초 타이밍 정확도를 요구하므로 안정적인 검증을 위해 동기화가 필수적입니다.
동기화는 또한 분산 네트워크의 현실적인 에뮬레이션을 가능하게 하여 엔지니어가 다중 랙 설정 또는 지리적으로 분산된 사이트에서 이벤트를 상호 연관시킬 수 있도록 합니다. 모든 테스트 요소를 공통 클록(종종 협정 세계시(UTC) 또는 GPS에서 파생됨)에 정렬함으로써 테스트 반복성이 향상되고, 부하 및 타이밍에 민감한 조건에서 실제 성능을 더 잘 반영하는 결과를 얻을 수 있습니다.
키사이트 메트로놈 타이밍 시스템은 다양한 테스트베드 규모 및 레이아웃에 맞춰진 여러 동기화 아키텍처를 지원합니다.
각 아키텍처는 AresONE, XGS, Novus ONE PLUS와 같은 섀시 제품군을 지원하며 IxOS/IxNetwork 소프트웨어와 호환됩니다. 선택은 랩 레이아웃, 디바이스 수, 그리고 여러 사이트 간 동기화 필요 여부에 따라 달라집니다.
이 구조화된 분배는 모든 섀시가 정렬된 타임스탬프로 작동하도록 보장하여, 높은 처리량 또는 타이밍에 민감한 워크로드에서도 정확한 트래픽 캡처, 지연 시간 분석 및 프로토콜 에뮬레이션을 가능하게 합니다.