무엇을 찾고 있습니까?
오토모티브 네트워킹
차량 내 네트워킹을 위한 최적의 성능과 보안 확보
오토모티브 네트워킹 혁신 가속화
오토모티브 네트워크는 커넥티드 카가 필요로 하는 고속 데이터 전송을 제공하기 위해 빠르게 발전하고 있습니다. 오토모티브 이더넷과 같은 기술을 비롯하여 CAN, CAN-FD, LIN, DDR 등과 같은 기존 버스가 발전하는 성능 요구사항을 충족하기 위해 하나로 결합될 것입니다.
현재와 미래의 차량에서 기대하는 통신, 안전, 편의성, 전기화 어플리케이션을 지원하기 위해서는 증가하는 데이터 규모와 속도를 관리해야 합니다. 키사이트의 오토모티브 네트워킹 솔루션은 자동차 혁신을 가속하고 혁신 수준을 높이기 위해 필요한 고성능 설계 및 테스트 플랫폼을 제공합니다.
오토모티브 이더넷
첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행 차량은 많은 센서, 컨트롤, 인터페이스를 사용하며 더 넓은 대역폭을 필요로 합니다. 오토모티브 이더넷은 보편적인 단일 통신 수단을 제공하며 이를 통해 여러 구성요소가 동일한 스위칭 네트워크에 공존할 수 있습니다.
키사이트가 오토모티브 이더넷과 관련해 제공하는 레이어 1 ~ 7에 대한 풀스택 적합성 테스트 솔루션을 통해 컴플라이언스, 디코딩, TSN, TCP/IP 스택 테스트에 대한 네트워크 무결성과 커넥티드 카의 안전한 성능을 보장할 수 있습니다.

오토모티브 이더넷 레이어 1 ~ 7 테스트

키사이트와 UNH, 오토모티브 이더넷의 발전을 위해 협업
오토모티브 이더넷 제품이 정확하고 안정적으로 사양을 충족하게 만들려면 테스트 계획과 테스트 장비를 완전히 신뢰해야 합니다. UNH-IOL(University of New Hampshire InterOperability Laboratory)은 업계에서 인정 받는 세계적인 오토모티브 이더넷 컴플라이언스 테스트 기관입니다.
키사이트테크놀로지스와 UNH-IOL이 힘을 합쳐 여러분을 위한 가상 온라인 학습 이벤트를 만들었습니다.
현장의 키사이트 오토모티브 이더넷 물리 계층 솔루션

오실로스코프를 통한 시리얼 버스 테스트 및 디버그
오실로스코프는 CAN, CAN-FD, LIN, SENT 및 MOST를 포함한 자동차 시리얼 버스의 물리 계층을 테스트하고 디버그하는 데 사용되는 기본 측정 툴입니다.
자동차의 전기 환경은 노이즈가 많고 예기치 않은 트랜션트가 발생하기 때문에 까다로울 수밖에 없습니다. 오실로스코프는 버스 에러를 초래하는 자동차의 간헐적인 트랜션트와 노이즈의 세부사항을 캡처하고 표시할 수 있습니다.
키사이트는 프로토콜 디코드/트리거, 아이 다이어그램 마스크 테스트 및, 물리 계층 컴플라이언스 테스트 패키지를 포함하여 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프 제품군 모두에서 광범위한 자동차 시리얼 버스 어플리케이션을 제공합니다.
사이버공격 사전 식별 및 방지
오늘날의 커넥티드 카는 바퀴가 달린 슈퍼컴퓨터와 같지만 연결성으로 인해 잠재적인 사이버공격에 취약합니다. 키사이트는 모든 관련 인터페이스에 대한 침투(Pen) 테스트를 통해 업계 선두주자들이 커넥티드 카를 보호할 수 있도록 돕고 있습니다. 최신 위협 데이터베이스를 통한 보호 외에 키사이트의 오토모티브 사이버보안 솔루션을 클라이언트의 맞춤 데이터베이스와 통합할 수 있습니다.

참고 자료
키사이트와 함께 오토모티브 네트워킹 혁신을 가속하십시오.