¿Qué busca?
Redes automotrices
Consiga un rendimiento y una seguridad óptimos para las redes en el vehículo
Acelere sus innovaciones en redes automotrices en el vehículo
Las redes automotrices a bordo de vehículos evolucionan rápidamente para proporcionar la transferencia de datos de alta velocidad que exige el coche conectado. Tecnologías como Ethernet automotriz, SerDes automotriz y buses convencionales como CAN, CAN-FD, LIN, DDR, entre otros, se unirán para satisfacer las cambiantes necesidades de rendimiento.
Para habilitar las aplicaciones de comunicación, seguridad, comodidad y electrificación que se esperan en los vehículos definidos por software (SDV) modernos y futuros, es necesario gestionar volúmenes y velocidades de datos cada vez mayores. La solución de redes vehiculares de Keysight ofrece las plataformas de diseño y prueba de alto rendimiento que necesita para implementar sus innovaciones automotrices con mayor rapidez y eficacia.
Prueba de las capas 1 a 7 de Ethernet automotriz
Ethernet para automoción
Los sistemas Advanced de asistencia Advanced (ADAS) y los vehículos autónomos utilizan numerosos sensores, controles e interfaces con requisitos de ancho de banda más elevados. El Ethernet para automoción ofrece un único medio universal de comunicación que permite que diferentes componentes coexistan en la misma red con conmutador.
Keysight ofrece soluciones de pruebas de conformidad de pila completa para las capas 1 a 7 de Ethernet automotriz para garantizar la integridad de la red para cumplimiento, decodificación, TSN, pruebas de pila TCP/IP, así como un rendimiento seguro del automóvil conectado.
SerDes automotriz
Los sensores de las cámaras para ADAS requieren una alta velocidad de datos y transmisión para funcionar según lo previsto. Cada vez más, los desarrolladores recurren a conexiones serializadoras/deserializadoras (SerDes) para conectar estas cámaras a las unidades de control electrónico (ECU) de procesamiento de imágenes del vehículo.
Estas conexiones SerDes convierten datos paralelos en datos seriales (y viceversa), lo que permite una comunicación más rápida entre dispositivos que utilizan cables y conectores de menor costo.
Keysight y la UNH colaboran para impulsar el desarrollo de Ethernet automotriz
Debe confiar plenamente en sus planes y equipos de prueba para garantizar que sus productos Ethernet para automoción cumplan con las especificaciones con precisión y fiabilidad. El Laboratorio de Interoperabilidad de la Universidad de New Hampshire (UNH-IOL) es reconocido mundialmente por sus pruebas de conformidad con Ethernet para automoción.
Por este motivo, Keysight Technologies y UNH-IOL se han asociado para ser coautores de estos eventos virtuales de aprendizaje en línea para usted.
Soluciones de capa física Ethernet automotriz de Keysight en acción
Probar y depurar buses seriales con osciloscopios
El osciloscopio es la principal herramienta de medición que se utiliza hoy en día para probar y depurar la capa física de los buses seriales automotrices, incluidos CAN, CAN-FD, LIN, SENT y MOST.
Las redes automotrices en vehículos deben funcionar en entornos eléctricos hostiles, con mucho ruido y transitorios inesperados. Un osciloscopio puede capturar y mostrar detalles de transitorios y ruidos automotrices poco frecuentes que producen errores de bus.
Keysight ofrece una amplia gama de aplicaciones de bus serial automotriz en las familias de osciloscopios InfiniiVision e Infiniium, incluidos paquetes de prueba de cumplimiento de capa física, decodificación/activación de protocolo y prueba de máscara de diagrama ocular.
Identificar y prevenir ciberataques antes de que ocurran
El coche conectado moderno es una supercomputadora sobre ruedas, pero su conectividad lo hace vulnerable a posibles ciberataques. Keysight ayuda a los líderes del sector a proteger el coche conectado mediante pruebas de penetración en todas las interfaces relevantes. Además de la protección con bases de datos de amenazas actualizadas, nuestras soluciones de ciberseguridad automotriz pueden integrarse con las bases de datos personalizadas del cliente.
Preguntas frecuentes sobre redes en vehículos
¿Qué son las redes en los vehículos automotrices?
La red automotriz a bordo es el sistema de comunicación integrado que transmite información entre los diferentes componentes y sistemas del vehículo. Estos abarcan desde funciones comunes como el control de la posición de los asientos y las ventanillas, hasta sensores y unidades de control electrónico (ECU) esenciales para sistemas avanzados de asistencia al conductor.
Más información
Cómo las redes en vehículos interconectan los sistemas ADAS vitales
¿Cuáles son las arquitecturas de redes emergentes en vehículos para aplicaciones ADAS y AV?
Ethernet automotriz y SerDes son las dos arquitecturas de redes en vehículos emergentes que están ganando popularidad debido a la necesidad de baja latencia y alto ancho de banda para transmitir datos entre los distintos sistemas de seguridad del vehículo.
Más información
Ethernet automotriz: Habilitando el futuro de la conducción autónoma
¿Se eliminarán gradualmente las redes clásicas de baja velocidad en los vehículos, como CAN y LIN?
Las tecnologías clásicas como CAN/CAN-FD/CAN-XL/LIN están consolidadas y son rentables. Seguirán siendo relevantes en campos específicos de la industria automotriz, especialmente en aquellos donde el bajo coste y el bajo ancho de banda son especificaciones de diseño clave.
Más información
Cómo elegir la solución de red adecuada para el vehículo
Lecturas complementarias
Keysight está aquí para acelerar sus innovaciones en redes automotrices.