加速您的車用車載網路創新

車用車載網路正快速發展,以提供聯網汽車所需的高速資料傳輸。車用乙太網路、車用 SerDes,以及 CAN、CAN-FD、LIN、DDR 等傳統匯流排技術將共同滿足不斷演進的性能要求。

實現現代和未來軟體定義車輛 (SDV) 所預期的通訊、安全、便利性和電氣化應用,需要管理不斷增加的資料量和速度。Keysight 車用車載網路解決方案提供您所需的高效能設計和測試平台,以更快、更好地交付您的汽車創新。

汽車乙太網路

先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛車輛使用大量感測器、控制器和介面,這些都需要更高的頻寬。車用乙太網路提供單一通用通訊媒介,讓不同元件能夠在相同的交換式網路上共存。

Keysight 為汽車乙太網路提供第 1 至 7 層的全堆疊一致性測試解決方案,以確保網路完整性,用於一致性、解碼、TSN、TCP/IP 堆疊測試,以及聯網汽車的安全可靠性能。

車用網路測試解決方案
用於車載網路的車用 SerDes

車用 SerDes

用於 ADAS 的攝影機感測器需要高資料速率和傳輸速度才能按設計運作。開發人員越來越多地轉向串列器/解串列器 (SerDes) 連線,將這些攝影機連接到車輛的影像處理電子控制單元 (ECU)。

這些 SerDes 連線將平行資料轉換為串列資料(反之亦然),實現裝置之間使用更低成本的纜線和連接器進行更快速的通訊。

Keysight 汽車網路解決方案

Keysight 與 UNH 合作推動車用乙太網路發展

您必須對測試計畫和測試設備抱持堅定不移的信任,才能確保您的車用乙太網路產品符合規格,並具備準確性和可靠性。新罕布夏大學互通性實驗室 (UNH-IOL) 在車用乙太網路相符性測試方面,獲得全球業界的認可。

基於這個原因,是德科技與 UNH-IOL 攜手合作,為您共同撰寫這些虛擬線上學習活動。

Keysight 的車用乙太網路實體層解決方案應用實例

用於汽車序列匯流排的示波器

使用示波器測試與除錯串列匯流排

示波器是當今用於測試和偵錯汽車序列匯流排(包括 CAN、CAN-FD、LIN、SENT 和 MOST)實體層的主要量測工具。

車用車載網路必須在惡劣的電氣環境中運作,充滿大量雜訊和意外瞬變。示波器可以擷取並顯示不常見的車用瞬變和雜訊的詳細資訊,這些瞬變和雜訊會導致匯流排錯誤。

Keysight 在 InfiniiVision 和 Infiniium 示波器系列中提供廣泛的汽車序列匯流排應用,包括協定解碼/觸發、眼圖遮罩測試和實體層一致性測試套件。

在網路攻擊發生前識別並預防

現代聯網汽車是輪子上的超級電腦,但其連線能力使其容易受到潛在網路攻擊。Keysight 正在協助業界領導者透過針對所有相關介面進行滲透測試 (Pen Test),來確保聯網汽車的安全。除了透過最新的威脅資料庫提供保護外,我們的車用網路安全解決方案還可以與客戶自訂資料庫整合。

Keysight 聯網汽車網路資安

車載網路常見問題

什麼是車用車載網路?

車用車載網路是車輛內部的通訊連接系統,負責在不同元件和系統之間傳遞資訊。這些功能範圍從控制座椅位置和車窗等常見功能,到用於先進駕駛輔助系統的關鍵任務感測器和 ECU。

深入瞭解
車載網路如何互連重要的 ADAS 系統

針對 ADAS 和 AV 應用,有哪些新興的車載網路架構?

車用乙太網路和 SerDes 是兩種新興的車載網路架構,由於車輛中各種安全系統需要低延遲和高頻寬來傳輸資料,因此正日益普及。

深入瞭解
車用乙太網路:實現自動駕駛的未來

傳統的低速車載網路(例如 CAN 和 LIN)會被淘汰嗎?

CAN/CAN-FD/CAN-XL/LIN 等經典技術已發展成熟且具成本效益。它們仍將在特定汽車應用領域中具有重要意義,特別是那些將低成本和低頻寬視為關鍵設計規格的應用。

深入瞭解
選擇正確的車載網路解決方案

Keysight 致力於加速您的汽車網路創新。