O que você está procurando?
Redes automotivas
Obtenha desempenho e segurança ideais para redes em veículos
Acelere suas inovações de rede automotiva em veículos
As redes automotivas em veículos estão evoluindo rapidamente para fornecer a transferência de dados em alta velocidade exigida pelo carro conectado. Tecnologias como Ethernet automotiva, SerDes automotivos e barramentos convencionais como CAN, CAN-FD, LIN, DDR e outros se unirão para atender aos requisitos de desempenho em constante evolução.
A habilitação de aplicativos de comunicação, segurança, conveniência e eletrificação esperados em veículos modernos e futuros definidos por software (SDV) exige o gerenciamento de volumes e velocidades de dados cada vez maiores. A solução de rede automotiva para veículos da Keysight oferece as plataformas de design e teste de alto desempenho de que você precisa para entregar suas inovações automotivas de forma mais rápida e melhor.
Teste das camadas 1 a 7 da Ethernet automotiva
Ethernet automotiva
Os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e os veículos autônomos usam muitos sensores, controles e interfaces com requisitos de largura de banda mais altos. A Ethernet automotiva oferece um único meio universal de comunicação que permite a coexistência de diferentes componentes na mesma rede comutada.
A Keysight oferece soluções de teste de conformidade de pilha completa para as camadas 1-7 da Ethernet automotiva para garantir a integridade da rede para testes de conformidade, decodificação, TSN e pilha TCP/IP, bem como o desempenho seguro do carro conectado.
SerDes automotivos
Os sensores de câmeras para ADAS precisam de alta taxa de dados e velocidades de transmissão para funcionar conforme projetado. Cada vez mais, os desenvolvedores estão recorrendo a conexões serializadoras/desserializadoras (SerDes) para conectar essas câmeras às unidades de controle eletrônico (ECUs) de processamento de imagens do veículo.
Essas conexões SerDes convertem dados paralelos em dados seriais (e vice-versa), permitindo uma comunicação mais rápida entre dispositivos usando cabos e conectores de baixo custo.
Keysight e UNH colaboram para o avanço da Ethernet automotiva
É preciso ter confiança inabalável em seus planos de teste e em seu equipamento de teste para garantir que seus produtos Ethernet automotivos atendam às especificações com precisão e confiabilidade. O Laboratório de Interoperabilidade da Universidade de New Hampshire (UNH-IOL) é reconhecido mundialmente pelo setor para testes de conformidade de Ethernet automotiva.
Por esse motivo, a Keysight Technologies e a UNH-IOL firmaram uma parceria para serem coautoras desses eventos virtuais de aprendizado on-line para você.
Soluções de camada física de Ethernet automotiva da Keysight em ação
Testar e depurar barramentos seriais com osciloscópios
O osciloscópio é a principal ferramenta de medição usada atualmente para testar e depurar a camada física de barramentos seriais automotivos, incluindo CAN, CAN-FD, LIN, SENT e MOST.
As redes automotivas em veículos precisam funcionar em ambientes elétricos adversos, com muito ruído e transientes inesperados. Um osciloscópio pode capturar e mostrar detalhes de transientes e ruídos automotivos pouco frequentes que estão produzindo erros de barramento.
A Keysight oferece uma ampla gama de aplicações de barramento serial automotivo nas famílias de osciloscópios InfiniiVision e Infiniium, incluindo decodificação/acionamento de protocolo, teste de máscara de diagrama ocular e pacotes de teste de conformidade de camada física.
Identifique e evite ataques cibernéticos antes que eles ocorram
O carro conectado moderno é um supercomputador sobre rodas, mas sua conectividade o torna vulnerável a possíveis ataques cibernéticos. A Keysight está ajudando os líderes do setor a proteger o carro conectado com testes de penetração (Pen) para todas as interfaces relevantes. Além da proteção com bancos de dados de ameaças atualizados, nossas soluções de segurança cibernética automotiva podem ser integradas aos bancos de dados personalizados do cliente.
Perguntas frequentes sobre redes em veículos
O que é rede automotiva em veículos?
A rede automotiva no veículo é o sistema de conexão de comunicação a bordo que retransmite informações entre diferentes componentes e sistemas dentro do carro. Eles variam de funções comuns, como o controle das posições dos assentos e das janelas, a sensores de missão crítica e ECUs para sistemas avançados de assistência ao motorista.
Saiba mais
Como as redes veiculares interconectam sistemas ADAS vitais
Quais são as arquiteturas de rede emergentes em veículos para aplicativos ADAS e AV?
Ethernet automotiva e SerDes são as duas arquiteturas de rede emergentes em veículos que estão ganhando popularidade devido à necessidade de baixa latência e alta largura de banda para transmitir dados entre os vários sistemas de segurança do veículo.
Saiba mais
Ethernet automotiva: Viabilizando o futuro da condução autônoma
As redes clássicas de veículos de baixa velocidade, como CAN e LIN, serão eliminadas gradualmente?
Tecnologias clássicas como CAN/CAN-FD/CAN-XL/LIN estão bem estabelecidas e são econômicas. Elas continuarão sendo relevantes para campos específicos de aplicação automotiva, especialmente aqueles em que o baixo custo e a baixa largura de banda são as principais especificações do projeto.
Leitura adicional
A Keysight está aqui para acelerar suas inovações em redes automotivas.